Os rolamentos SKF são essenciais para uma nova geração de eixos-árvore de máquinas-ferramenta automotivos e leves da Vigel

  • Artigo

    2015 Outubro 06, 13:00 CEST

    Gotemburgo, Suécia, 6 de outubro: A SKF, empresa do conhecimento em engenharia, desenvolveu um arranjo de rolamentos de desempenho que é a alma de uma nova geração de eixos-árvore de máquinas-ferramenta. Eles foram projetados pela Vigel S.p.A., líder italiana em fabricação de avançados centros de usinagem controlados numericamente por computador (CNC, Computer Numerically Controlled) e representam um passo importante no programa da empresa de aprimorar ainda mais o desempenho, a precisão e a funcionalidade de suas máquinas-ferramenta.

    Fundada em 1947, a Vigel é líder internacional em projeto e fabricação de tecnologias. Com presença mundial, oferece proximidade aos clientes com unidades de produção em Turim, na Itália, e Pune, na Índia, além de subsidiárias de vendas e serviços nos Estados Unidos, México e China. Os centros de usinagem de diversos tipos de eixos-árvore da Vigel são vendidos aos clientes de vários setores industriais em todo o mundo, principalmente o automotivo, onde são usados como sistemas em linha integrados ou independentes, para a produção de peças como componentes do sistema de transmissão, chassi, transmissão de potência e freio.

    Daniele Francesia Villa, gerente de desenvolvimento de produtos padrão da Vigel, explica: “Com o passar dos anos, construímos uma sólida reputação pela qualidade, desempenho e confiabilidade de nossos centros de usinagem. Trabalhamos junto a cada cliente, projetando sistemas de usinagem que atendam exatamente a seus requisitos e desenvolvendo soluções que o ajude a se adaptar às novas condições do mercado”.

    Nas últimas décadas, os produtos Vigel evoluíram de máquinas de uso específico para centros de usinagem de vários eixos-árvore verticais e horizontais e de alta velocidade. Compactas e dinâmicas, essas máquinas foram projetadas para atender a volumes de produção médios e altos e oferecem padrões de fabricação de nível internacional. Como parte do programa contínuo de pesquisa e desenvolvimento, a Vigel trabalha junto com fornecedores estratégicos no projeto e engenharia de tecnologias de fabricação para melhorar ainda mais o desempenho e a confiabilidade de seus equipamentos.

    “Os novos projetos de eixos-árvore de uso geral e troca rápida são um passo importante nesse processo, pois permitem que os clientes reduzam o tempo de fabricação enquanto melhoram ainda mais a qualidade e a complexidade dos componentes”.

    Um dos desafios da Vigel foi desenvolver eixos-árvore que fossem rápidos e fáceis de trocar, porém que ainda tivessem os padrões de qualidade e confiabilidade geralmente associados aos produtos da empresa. Além disso, cada eixo-árvore tinha que ser adequado para uso tanto em centros de usinagem horizontal quanto vertical, e ser capaz de lidar com a ampla variedade de dificuldades impostas pelas diferentes velocidades e cargas axiais de cada operação de usinagem; por exemplo, as operações de fresagem e torneamento de diferentes peças podem apresentar velocidade de 1 rpm a mais de 12.000 rpm.

    A Vigel trabalha com a SKF há mais de 30 anos e portanto, para a empresa, nada era mais lógico do que chamar os especialistas da SKF para ajudar no desenvolvimento do novo sistema de eixo-árvore. Juntas, as duas empresas pesquisaram inúmeras opções antes de chegar à solução que utiliza os rolamentos de esferas de contato angular de superprecisão da SKF.

    Esses rolamentos compactos e leves foram projetados para funcionar em velocidades extremamente altas, com excelente rigidez, capacidade de carga e vida útil operacional. Para os novos eixos-árvore Vigel, a SKF forneceu rolamentos de esferas de contato angular de superprecisão vedados, projetados para alta velocidade, com esferas de cerâmica.

    Cada eixo-árvore possui um rolamento pareado dedicado e personalizado que cria uma combinação exclusiva de características, principalmente a capacidade de operar em altas velocidades com altos níveis de rigidez.

    Esses rolamentos de superprecisão são protegidos por vedações internas montadas nos dois lados do rolamento e fabricados com NBR resistente a óleo e desgaste, reforçada por insertos de aço. Essa solução elimina o risco de contaminação por fluidos de corte ou partículas pequenas de limalhas metálicas. A vedação também tem um perfil especialmente projetado que, juntamente com a graxa para rolamentos de alta qualidade e baixa viscosidade, minimiza as perdas por atrito e a resistência à rolagem.

    Giovanni Nava, gerente de contas de máquina-ferramenta na SKF, explica: “Este arranjo de rolamentos foi desenvolvido para dar à Vigel uma solução que fosse resistente, compacta e leve. Ele ajuda a minimizar o tamanho, o peso e a complexidade dos novos eixos-árvore. Igualmente importante, o uso de esferas cerâmicas com rolamentos de superprecisão vedados e lubrificados para toda a vida útil significa que a vida útil operacional é significativamente ampliada, mesmo nas condições mais exigentes”.

    Os novos eixos-árvore Vigel têm um projeto modular, que torna a troca de ferramentas rápida e simples. Como afirma Daniele Francesia Villa: “Isso ajuda os clientes a reduzirem as paradas de máquina e a aumentarem a produtividade”. E conclui: “Os novos eixos-árvore são os menores e mais leves que já produzimos e, graças à estreita cooperação com os engenheiros de aplicação SKF estão entre os mais rígidos, precisos e confiáveis que podemos oferecer. Essa nova geração de eixos-árvore de máquinas-ferramenta CNC estabelece um diferencial entre a Vigel e a concorrência e permitirá que os clientes cortem os custos, ao mesmo tempo que melhoram a qualidade dos componentes, além de nos dar a oportunidade de entrar em novos mercados em todo o mundo”.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com

    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2014 foram de 70,975 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 48.593 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.

    BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (332 KB)

SKF logo