A SKF melhora o desempenho com os novos rolamentos esféricos vedados pequenos

  • Artigo

    2015 Outubro 13, 11:00 CEST

    Small sealed SKF Explorer roller bearings with improved performance prolong or even virtually eliminate service intervals and needs for re-lubrication, for gearless traction motors and reduce environmental impact. The new range will be shown for the first time at Interlift, Augsburg Messe, Germany, 13-16 October

    Gotemburgo, Suécia, 13 de outubro de 2015: A SKF atualizou a linha de rolamentos autocompensadores de rolos SKF Explorer vedados de tamanho pequeno que oferecem menos atrito, temperaturas operacionais reduzidas, maiores taxas de velocidade-limite e manutenção reduzida. O novo rolamento pode melhorar significativamente a confiabilidade e reduzir a manutenção de motores de tração sem engrenagem para elevadores. O rolamento autocompensador de rolos SKF Explorer vedado está incluído no portfólio SKF BeyondZero*.

    Essa linha de rolamentos autocompensadores de rolos vedados de tamanho pequeno usa um novo design de vedação, com a denominação "RS", que reduz o atrito geral no rolamento em até 20%. Em termos de condições de execução operacional, isso significa uma economia anual calculada de até 145 kWh. Para um motor de tração sem engrenagens típico de um elevador de carga pesada, a substituição de dois rolamentos SKF Explorer vedados pelo novo design otimizado pode reduzir as emissões de CO2 em até 100 kg por ano. Durante a vida útil do motor, ele pode propiciar uma redução de duas toneladas na emissão de CO2.

    Além disso, o atrito reduzido significa que eles operam em temperaturas até 20 °C mais baixas, permitindo velocidades operacionais máximas de até o dobro da velocidade da linha existente de rolamentos esféricos vedados SKF que a linha atualizada substitui. Temperaturas operacionais de rolamento mais baixas estendem a vida útil da graxa do rolamento, permitindo intervalos de lubrificação duas vezes maiores do que os designs atuais, e significa que muitas outras aplicações agora podem ser consideradas livres de relubrificação.

    A nova vedação RS foi projetada para operar com um lábio otimizado que exerce uma pressão reduzindo o atrito na vedação em até 50%. Além disso, o sulco do anel externo foi reprojetado para uma vedação mais confiável e uma retenção segura da vedação. As vedações RS possuem uma parte lateral emborrachada que resiste a arranhões e corrosão de maneira mais eficaz do que os designs metálicos.

    Além dos novos recursos e benefícios descritos anteriormente, o SSRB pequeno com desempenho melhorado pode suportar cargas axiais e radiais muito altas, enquanto seus recursos autocompensadores podem acomodar o desalinhamento ou deflexão do eixo. Os rolamentos esféricos SKF Explorer vedados também oferecem alta precisão de execução e controle excelente do enviesamento do rolamento, ajudando a diminuir os níveis de ruído, vibração e fricção.

    A SKF também oferece uma variedade incomparável de rolamentos autocompensadores de rolos.

    A Interlift 2015 será realizada de 13 a 16 de outubro de 2015, em Augsburg, na Alemanha. Os visitantes da exibição encontrarão as soluções e os especialistas da SKF no corredor 3, no estande 3199.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, Comunicações do Grupo SKF, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

    ™ BeyondZero is a trademark of the SKF Group

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (1.2 MB)

SKF logo