A SKF apresenta soluções em produtos lubrificantes para a agricultura na AGRITECHNICA 2015

  • Artigo

    2015 Novembro 09, 14:00 CEST

    SKF will showcase product innovations and application solutions designed to improve the reliability, performance and efficiency of agricultural machines and equipment at AGRITECHNICA 2015.

    Gotemburgo, Suécia, 9 de novembro de 2015: Na AGRITECHNICA, a SKF, a empresa de engenharia do conhecimento, destacará aplicações de produtos principais, dentre os quais estão as soluções de lubrificação da SKF e Lincoln. Os especialistas da SKF estarão à disposição para explicar os benefícios dessas soluções, através de demonstrações de produtos, estudos de caso e apresentações.

    A SKF apresentará os seguintes produtos na AGRITECHNICA 2015:

    SKF TLMR
    Desenvolvidos para aplicações gerais de equipamentos em indústria pesada, a série TLMR de dosadores de lubrificante automáticos é ideal para pontos de lubrificação de difícil acesso. Os lubrificadores são resistentes à água, pó e vibração e proporcionam uma operação confiável em calor e frio extremos.

    Lincoln 20 V PowerLuber
    Alimentados por uma eficiente bateria de íons de lítio de 20 volts, a pistola de graxa PowerLuber série 1880 apresenta uma bomba submersa de alto torque e fornece graxa em até 10.000 psi (690 bar) nas configurações de alta e baixa saída. A ferramenta utiliza um display de cristal líquido (LCD) multifuncional para indicar com precisão as leituras padrão, como nível da bateria e fluxo de graxa. Além disso, o visor do medidor de vazão detecta a falta de escorva, eliminando leituras falsas para ajudar a assegurar que o equipamento que recebe a manutenção seja devidamente lubrificado.

    Lincoln HTL 201
    A HTL 201 é uma bomba de graxa hidráulica projetada para minimizar o atrito e o desgaste do equipamento que possui um circuito hidráulico disponível. A bomba compacta pode ser montada diretamente na máquina para proporcionar uma lubrificação contínua enquanto o aparelho estiver em funcionamento.

    Lincoln P502
    O P502 é uma bomba de fornecimento de lubrificante compacta para sistemas de lubrificação centralizada progressiva. Também pode ser usada para alimentar no máximo de dois pontos individualmente com lubrificante. A P502 oferece uma tecnologia de interruptor giratório aprovada que permite ajuste de ambos, pausa e tempo de lubrificação.

    Lincoln HCC
    O controle de conexão de mangueira HCC é uma unidade de monitoramento que verifica as linhas de alimentação de lubrificante quanto a quebras e sinaliza ao operador da máquina imediatamente se houver uma falha. Com um preço razoável e de fácil utilização, o HCC ajuda a reduzir o tempo de parada não programada e falhas graves ao rolamento.

    Lincoln Quicklub P203
    A bomba Quicklub P203 foi desenvolvida para suprir máquinas pequenas a médias e sistemas com até 250 pontos de lubrificação. Com mancal da bomba resistente à água, e possui unidade de fácil preenchimento e pá de agitação para garantir ção para garantir alimentação de lubrificante adequado, mesmo em altas temperaturas.

    Lincoln SSV/SSVD
    SSV e SSVD dispositivos de medição progressiva com composição em bloco sólido para medição de lubrificante confiável e flexível. Esses dispositivos de fácil monitoramento são ideais para uma ampla variedade de aplicações de medição.

    Lincoln MOP 212/MGP 101
    Desenvolvida especialmente para uso em enfardadeiras, a bomba de óleo mecânica MOP 212 é usada em combinação com a MGP 101, adicionando um componente de lubrificação a graxa. O MGP 101 é acionado pelo motor do MOP 212, criando uma bomba para ambas as aplicações de óleo e graxa.

    Lincoln EOS
    O EOS é uma solução econômica e confiável para lubrificação de correntes a óleo. Esse sistema de lubrificação centralizada, elétrico, de linha simples, é ideal para máquinas de acionamento por corrente e alimentação CC de 12/24 V.

    SKF KFG-S
    Com sistema de controle integrado, a bomba de pistão KFG-S é acionada por um motor elétrico. A bomba está disponível com três tamanhos de reservatórios com opções de preenchimento variadas.

    A AGRITECHNICA é a maior feira comercial do mundo para máquinas e equipamentos agrícolas. A edição 2015 do evento bienal será realizada de 8 a 14 de novembro de 2015, em Hannover, na Alemanha. Os visitantes encontrarão as soluções SKF no corredor 17, estande B35. 

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Theo Kjellberg, Diretor de Imprensa, + 46 (0)31 337 6576, theo.kjellberg@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide.
    Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

SKF logo