A SKF apresentará uma seleção de inovações de energia eólica no Evento Anual EWEA 2015

  • Artigo

    2015 Novembro 09, 10:00 CEST

    A SKF exibirá sua linha de soluções para o setor de energia eólica no Evento Anual EWEA deste ano.

    Gotemburgo, Suécia, 9 de novembro de 2015: A SKF, empresa de engenharia do conhecimento, apresentará uma linha de produtos inovadores que melhoram o desempenho e a eficácia de ativos no setor de energia eólica no Evento Anual EWEA 2015 em Paris. As soluções permitem que a indústria global de energia eólica aprimore a confiabilidade do ativo, reduza as paradas de máquinas e corte os gastos com manutenção para turbinas eólicas novas e existentes, atendendo a demanda crescente de energia eólica.

    Os visitantes da EWEA poderão conhecer a linha HRS de vedações de eixos principais, especificamente desenvolvidas para atender os complexos desafios da indústria de energia eólica. Esta nova geração de vedações de poliuretano usinadas oferece a primeira linha de defesa entre o ambiente externo e os mecanismos de rolamentos principais protegendo contra contaminação e impedindo o derramamento de lubrificantes no ambiente.

    As vedações HRS são fabricadas com poliuretano G-ECOPUR resistente ao ozônio, UV e hidrólise, oferecendo maior resistência ao desgaste quando comparado aos materiais de borracha, garantindo uma vida útil mais longa com risco mínimo de falha prematura. Na verdade, são comprovadamente cinco vezes mais resistentes à abrasão que o material elastômero, segundo melhor em desempenho.

    Essa variedade inclui três diferentes designs e podem ser criados para atender requisitos específicos de clientes para adaptação a diferentes aplicações. As vedações permitem que os fabricantes de equipamentos aumentem a utilização do espaço e reduzam o peso de nacelas das turbinas por serem mais leves e menores que os designs de vedações de labirinto. Cada design está disponível em versões partidas e sólidas para a fácil instalação durante a sua fabricação, onde os operadores podem acessar a extremidade do eixo ou para trocas na torre e aplicações de fabricação, onde não há acesso à extremidade do eixo.

    O material rígido e o design das vedações permite a instalação fácil sem o uso de ferramentas especiais, ajudando a economizar até quatro horas de trabalho por vedação, em comparação aos designs de outras fábricas. A instalação é simplificada graças ao diâmetro externo liso das vedações HRS, enquanto a geometria da vedação minimamente otimizada reduz o risco de inversão da vedação ou perda da mola de lâmina em aço inoxidável durante a montagem.

    Além disso, será exibido o sistema de monitoramento remoto de condições WindCon com @ptitude Observer Software da SKF. Esta ferramenta permite que os operadores adotem uma abordagem proativa de manutenção para garantir desempenho confiável e maior confiabilidade de forma consistente. Foi desenvolvido para permitir que os parques eólicos estendam os intervalos de manutenção das turbinas, gerenciem os recursos de forma mais eficiente, evitando paradas de máquina com custos muito altos enquanto reduzem os custos operacionais.

    Este sistema abrangente já está ajudando centenas de operadores de turbinas em todo o mundo a melhorar o desempenho e eliminar as falhas. A WindCon possui sensores de vibração embutidos em rolamentos do eixo principal da turbina, caixa redutora do trem de acionamento e gerador para coletar dados operacionais e fornecer análises de diagnósticos através do software @ptitude. Esta abordagem integrada ao monitoramento de condições permite a coleta de informações complexas e abrangentes da fábrica, usadas para identificar falhas antes que elas se tornem um problema.

    O sistema disponibiliza essas informações para toda a organização, permitindo a análise direta do pós-tratamento e a investigação de falhas para viabilizar a implementação de medidas preventivas. Desenvolvimentos recentes do software @ptitude permitem monitorar somente as turbinas durante períodos significativos, eliminando alarmes falsos e aprimorando a exibição gráfica para a rápida comparação entre comportamentos das máquinas, dessa forma, aumentando a capacidade de diagnóstico. A interface também foi desenvolvida de acordo com o IEC61400-25, o que permite a troca de informações com diferentes parques eólicos, aprimorando ainda mais as possibilidades de diagnóstico.

    O EWEA 2015 será realizado nos dias 17-20 de novembro de 2015 no Paris Expo – Porte de Versailles, Pavilion 1, em Paris. Os visitantes do evento encontrarão a SKF no corredor 1 na estande n.° 07.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2014 foram de 70,975 bilhões de coroas suecas ($ 8,5 bilhões) e a empresa empregava 48.593 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (227 KB)

SKF logo