A SKF apresentará inovações em petróleo e gás na OTC (Offshore Technology Conference) 2015

  • Artigo

    2015 Maio 04, 14:00 CEST

    A SKF apresentará uma série de inovações personalizadas para atender às necessidades do setor de gás e petróleo na OTC (Offshore Technology Conference) 2015.

    Gotemburgo, Suécia, segunda-feira, 4 de maio de 2015: A SKF demonstrará na OTC (Offshore Technology Conference) 2015 uma linha de inovações que aumentam a confiabilidade e a eficiência no setor de petróleo e gás. As soluções a serem exibidas no evento foram personalizadas especificamente para atender às necessidades de OEMs e operadores nesse setor.

    No evento, a SKF apresentará seu rolamento axiais de rolos cônicos SKF otimizado, que foi projetado para melhorar ainda mais a confiabilidade do principal rolamento axial top-drive, estendendo a vida útil do rolamento e fornecendo mais capacidade de carga. Esse rolamento apresenta um design aprimorado para aumentar a capacidade de carga, alta resistência ao desgaste e maior capacidade de suportar cargas de choque – atendendo aos requisitos do setor para um rolamento axial principal que possa apresentar desempenho confiável em condições operacionais extremas.

    Os visitantes do evento poderão experimentar em primeira mão a nova unidade de rolamento sensorizado SKF, uma solução de sistema total que combina a tecnologia de sensores de velocidade robustos com a simplicidade de um conjunto unificado para o retrofit de campo fácil em aplicações Top Drives ou Drawworks. Contendo um rolamento rígido de esferas híbrido ou um rolamento de rolos cilíndricos, um anel de impulso magnético e um sensor integrado na tampa de fechamento com vedações integrais e lubrificado para toda a vida útil, a unidade de rolamentos sensorizados SKF pode ser instalada rápida e facilmente e é extremamente confiável, mesmo nos ambientes mais rigorosos de petróleo e gás.

    Também deverão ser exibidas as coroas de orientação Kaydon MTE-324T e os rolamentos de seção fina Kaydon Reali-Slim®. A coroa de orientação MTE-324T apresenta um design de contato de quatro pontos ideal para o uso em aplicações diversas de petróleo e gás. Ela carrega com precisão e confiabilidade cargas axiais, radiais e de momento simultaneamente e tem vedações integrais para resistir à contaminação. Os rolamentos de seção fina Reali-Slim® apresentam uma seção transversal que permanece constante conforme o aumento do diâmetro do furo, fornecendo mais capacidade dinâmica do que os rolamentos convencionais. Disponíveis em uma ampla variedade de estilos e tamanhos, os benefícios dos rolamentos de seção fina Reali-Slim® incluem: economia de espaço e de peso para designs mais compactos; maior vida útil do que os rolamentos padrão; flexibilidade de design aprimorada; e desempenho de alto nível consistente.

    Especialistas da SKF estarão disponíveis para discutir o novo Generalized Bearing Life Model, que foi desenvolvido como parte do SKF EnCompass Field Performance Programme. O Generalized Bearing Life Model foi projetado para auxiliar engenheiros, incluindo aqueles que trabalham no setor de petróleo e gás, a calcular uma vida útil do rolamento mais realista considerando mais parâmetros de aplicações do que nunca. Para atender às necessidades do cliente para um melhor desempenho de campo dos rolamentos, a SKF otimizou o design de vários de seus rolamentos. Isso inclui os rolamentos autocompensadores de rolos SKF Explorer, que podem, agora, ter uma vida útil duas vezes maior do que os rolamentos SKF Explorer anteriores e líderes do setor, especialmente em condições de contaminação e de má lubrificação.

    Os visitantes também terão a oportunidade de discutir soluções de vedação personalizadas para aplicações de válvula e de controle de poços com os especialistas da SKF. Como fornecedor especialista em soluções de vedação personalizadas, com uma ampla linha exclusiva de materiais aprovados NORSOK, a SKF pode desenvolver rapidamente vedações personalizadas para atender a virtualmente qualquer requisito. As soluções de vedação de controle de poços da SKF incluem a vedação FS, a vedação em T de fixação patenteada, vedações hidráulicas para prevenção de rupturas e uma nova vedação da haste da válvula de gaveta, recentemente qualificada de acordo com a nova especificação da vigésima primeira edição da API6A para aplicações de 20.000 psi.

    Além disso, os visitantes poderão obter mais informações sobre as várias inovações em tecnologia dos novos rolamentos magnéticos SKFS2M para aplicações de turbomáquinas. Por exemplo, o sistema de controle E300V2 é um gabinete de controle eletrônico e digital de 300 volts e 30 amperes que apresenta vários novos recursos importantes, incluindo o monitoramento remoto e o diagnóstico automático, maior redundância dos componentes fundamentais, no-break reserva e um sistema de aquisição de dados de alta resolução. Os rolamentos magnéticos ativos SKF S2M, instalados em mais de 1.000 áreas de exploração de petróleo e gás em todo o mundo, fornecem benefícios comprovados às turbomáquinas, como o aumento do intervalo de velocidade operacional, eliminação do sistema de lubrificação, alta confiabilidade, ausência de desgaste mecânico e menor consumo de energia.

    O aplicativo SKF Upstream Oil and Gas Support agora está disponível para download pela App Store no iTunes. Ele auxilia OEMs a melhorar a confiabilidade e o desempenho dos equipamentos descrevendo objetivos comuns, desafios e as soluções que a SKF oferece.

    É possível encontrar o aplicativo na loja do iTunes, da Apple: https://itunes.apple.com/us/app/skf-upstream-oil-and-gas/id986679893?mt=8

    A OTC (Offshore Technology Conference) 2015 é a maior exposição de equipamentos do setor de petróleo e gás. Ela acontece no complexo de convenções e feiras do NRG Park (antigo Reliant Park), em Houston, Texas, nos dias 4 a 7 de maio de 2015. Os visitantes do evento encontrarão a SKF no estande 2601.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Monique Turner, +1 267 4366836; +1 215 801 8722; monique.turner@skf.com

    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2014 foram de 70,975 bilhões de coroas suecas e a empresa empregava 48.593 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (2.8 MB)

SKF logo