SKF oferece o novo lubrificador acionado eletricamente Lincoln

  • Artigo

    2016 Janeiro 12, 10:00 CEST

    Gotemburgo, 12 de janeiro de 2016: A SKF anunciou hoje a apresentação do lubrificador acionado eletricamente Lincoln (EDL1). Utilizando dispositivos de dosagem progressivo, o EDL1 foi desenvolvido para uso em sistemas de lubrificação seccional, bem como em grandes máquinas com diferentes requisitos de lubrificação a distâncias variáveis.

    Essa bomba de pressão de reforço e dosagem fácil de usar é projetada para aumentar a pressão de entrada em pelo menos 2 bar (29 psi) até um máximo de 280 bar (4.061 psi). Como uma solução de lubrificação acessível, o EDL1 pode ser usado com a tubulação, material de montagem e enchimento de bombas existentes.

    O EDL1 atua efetivamente em ambientes desafiadores, incluindo aplicações ao ar livre com temperaturas flutuantes. Pelo fato de o lubrificante ser fornecido por meio de enchimento de bombas e cartuchos, o dispositivo fornece flexibilidade e função autossuficiente, mesmo em locais remotos. O EDL1 apresenta um painel de controle integrado tanto para o impulso quanto para a lubrificação controlada por tempo e é capaz de notificar falhas de lubrificação.

    O EDL1 é adequado para aplicações em ferrovias e alimentos e bebidas, bem como em cimentos e outras indústrias pesadas. Também pode ser utilizado em muitas aplicações industriais que requerem um sistema de lubrificação seccional acessível.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Theo Kjellberg, +46 725 77 65 76; theo.kjellberg@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70,975 million and the number of employees was 48,593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (6.3 MB)

SKF logo