As soluções SKF na Bauma 2016 ajudam os clientes a agregar confiabilidade e reduzir custos

  • Artigo

    2016 Fevereiro 01, 10:00 CEST

    At the Bauma 2016 trade fair (Munich, 11 – 17 April), SKF will demonstrate a comprehensive range of solutions designed to extend the working life of equipment, improve efficiency and reduce unplanned downtime in the mining and construction machinery sectors.

    Gotemburgo, Suécia, 1º de fevereiro de 2016: A SKF aproveitará a Bauma 2016 para apresentar algumas inovações resultantes do abrangente EnCompass Field Performance Programme, em que foi utilizada sua vasta experiência com aplicação e seu conhecimento em tribologia para aprimorar consideravelmente o desempenho de rolamentos em condições reais. Os rolamentos autocompensadores de rolos SKF Explorer atualizados podem ter uma vida útil duas vezes mais longa do que os rolamentos SKF Explorer que os precederam como líderes no segmento, por exemplo, especialmente sob condições contaminadas ou de lubrificação deficiente.

    Outro beneficiário do programa EnCompass é a linha de rótulas de aço sobre aço Explorer da SKF. Com maior resistência à corrosão, vedação para uso pesado e um projeto sem relubrificação, essas rótulas agora têm uma classificação de carga dinâmica 50% mais alta do que as rótulas de aço sobre aço convencionais e podem ter uma durabilidade significativamente maior até mesmo em comparação com rolamentos convencionais relubrificados regularmente em aplicações com níveis de contaminação baixos ou moderados.

    Uma demonstração da abordagem integrada da SKF para as verdadeiras questões da indústria é sua linha de soluções para transportadores, incluindo a solução com três barreiras, os mancais SE e os rolamentos autocompensadores de rolos vedados (SSRBs), para uma vida útil estendida em condições rigorosas. O kit portátil de monitor de som de rolos intermediários SKF ajuda a detectar indícios de falha no rolo intermediário, reduz os danos causados à correia e permite um planejamento de manutenção mais econômico.

    O SKF Enlight é uma plataforma que usa um aplicativo móvel e sensores especiais com Bluetooth para permitir a coleta simples e rápida de dados das máquinas. O sistema facilita a realização de monitoramento de rotina de vibrações de equipamentos até mesmo para não especialistas, e os usuários podem acessar o suporte de analistas especializados da rede do Centro de diagnóstico remoto da SKF com apenas um botão.

    O serviço de monitoramento remoto SKF permite que qualquer lugar com acesso à Internet implemente um programa de manutenção preditiva (PdM) de nível mundial para monitoramento periódico ou contínuo de máquinas críticas. Isso é ideal para fábricas com pouco pessoal treinado em técnicas de manutenção preditiva, operações em locais distantes de uma instalação central e fabricantes de equipamentos originais que desejam oferecer um serviço de valor agregado a seus clientes.

    Por fim, a SKF demonstrará várias das suas mais recentes soluções para a gestão de lubrificação em equipamentos móveis e fora de estrada. O versátil controlador de lubrificação SKF LMC 101 pode realizar os ciclos de bombas acionadas pneumática, hidráulica ou eletricamente em intervalos de temporização diferentes. A unidade é configurada facilmente usando software para PC e uma conexão USB e pode controlar uma bomba de alta corrente sem um relé externo. Os injetores de graxa de alto respiro Lincoln SL-32HV foram desenvolvidos para aplicações que exigem ventilação mais rápida, bem como para proporcionar maior funcionalidade em temperaturas baixas ou com graxas mais pesadas. A pistola de graxa PowerLuber série 1880 é alimentada por uma eficiente bateria de íons de lítio de 20 volts que pode fornecer graxa em até 10.000 psi (690 bar). A ferramenta apresenta um display de cristal líquido multifuncional (LCD) e seu medidor de vazão integral pode detectar a perda de escorva, eliminando leituras falsas para ajudar a assegurar que o equipamento que está recebendo a manutenção seja devidamente lubrificado.

    Visite a SKF na Bauma: Na parte externa, no estande FM.709/4

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418; +46 705 77 6418 sabine.hergenroder@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide.
    Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Versão completa em PDF (769 KB)

SKF logo