SKF desenvolve rolamentos resistentes à corrosão que atendem aos mais altos padrões da indústria de alimentos

  • Artigo

    2016 Fevereiro 03, 10:00 CEST

    SKF has developed a stainless steel deep groove ball bearing with blue seal that fulfill FDA and EC requirements. The bearing is also filled with food-grade grease registered by NSF as category H1. The new product is designed to further raise the compliance of its corrosion resistant range of ball bearings for the food and beverage industries.

    Gotemburgo, Suécia, 3 de fevereiro de 2016: A SKF lançou uma nova série de rolamentos adequados para a indústria de alimentos, ajudando a minimizar o risco de adulteração dos alimentos e o recall subsequente dos produtos. A nova linha de rolamentos rígidos de esferas em aço inoxidável (VP311) SKF Food Line atende a dois requisitos fundamentais da indústria de alimentos: 

    • Vedações feitas de borracha sintética em conformidade com a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA e com os requisitos da Comunidade Europeia (CE)*, colorido em azul para detectabilidade ótica em caso de avarias. 

    • Graxa de alta qualidade, adequada para condições de aplicação típicas de alimentos e bebidas, registrada como NSF com a categoria H1**

    A família Food Line inclui 19 tamanhos padrão diferentes de rolamentos rígidos de esferas da extensa linha da SKF, em diâmetros que variam de 8 a 40 mm.

    “A vedação azul e o lubrificante foram desenvolvidos para uso em aplicações de alimentos e bebidas”, afirmou David Oliver, gerente do setor de alimentos e bebidas da SKF Europa. “O conjunto do rolamento atende aos mais altos padrões dos sistemas de gestão e regulamentações de alimentos. Essa oferta é exclusiva da SKF: nenhum de nossos concorrentes oferece o pacote completo de graxa compatível com alimentos e vedação colorida em azul aprovada pela FDA e CE em seus rolamentos rígidos de esferas em aço inoxidável.”

    Sistemas de gestão de segurança alimentar como o HACCP estão atribuindo uma maior importância à produção de alimentos seguros. Isso significa que os componentes utilizados na produção devem ser seguros para alimentos ou detectáveis. Muitos recalls de produtos alimentícios são realizados devido à possível presença de objetos duros ou afiados, de modo que a segurança alimentar e a detectabilidade são prioridades para todos os componentes que operam em proximidade ao fluxo de alimentos. O mesmo se aplica aos lubrificantes. Por esse motivo, lubrificantes compatíveis com alimentos são cada vez mais utilizados em toda a fábrica para evitar o risco de aplicar uma graxa não compatível com alimentos em uma peça crítica.

    Os rolamentos rígidos de esferas em aço inoxidável da SKF oferecem alta resistência à corrosão para suportar os regimes de lavagem agressivos que são necessários na indústria de alimentos. A vedação especial intensifica essa característica, ajudando a reter o lubrificante e a impedir o ingresso de fluido de lavagem.

    * FDA 21CFR seção 177.2600 'Artigos em borracha destinados a uso repetido' na produção, fabricação, processamento de embalagens, preparação, tratamento, empacotamento, transporte ou armazenamento de alimentos.
    Conformidade CE com os requisitos gerais de migração da recomendação XXI do BfR da Alemanha para os materiais da categoria 3
    ** Lubrificante registrado pela NSF como categoria H1 (lubrificante aceitável para contato eventual com alimentos, para uso em áreas de processamento de alimentos). O registro da NSF confirma que o lubrificante atende aos requisitos listados nas diretrizes da FDA dos EUA no regulamento 21 CFR seção 178.3570.

    Para obter mais informações sobre o produto, visite a página:
    Rolamentos rígidos de esferas em aço inoxidável SKF Food Line

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato:
    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide.
    Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (4.0 MB)

SKF logo