SKF contribui para o prazer de dirigir um Jeep Renegade

  • Artigo

    2016 Fevereiro 23, 14:00 CEST

    Gotemburgo, Suécia, 23 de fevereiro de 2016: A SKF está fornecendo ao Grupo FCA soluções para seu modelo SUV compacto, o Jeep Renegade. Os produtos fornecidos são unidades de rolamento de cubo da roda para as rodas dianteiras e traseiras e vedações para o amortecedor, para a transmissão e para o motor.

    Andrea Reisoli-Matthieu, gerente de contas estratégicas, mercado automotivo, afirmou:
    “Estamos muito felizes por sermos um fornecedor do Jeep Renegade e vermos a resposta positiva do mercado para esse modelo. Quer você esteja dirigindo na estrada ou fora dela, as soluções da SKF têm um papel importante na experiência impressionante de condução e dirigibilidade do Jeep Renegade. Em abril de 2015, o FCA inaugurou oficialmente a nova fábrica de produção do Jeep em Goiana, no estado de Pernambuco, no nordeste do Brasil. A SKF está presente para oferecer suporte ao FCA com seus recursos locais vinculados à sua rede global.”

    Cada Jeep Renegade com tração nas quatro rodas vem equipado com o controle de tração Selec-Terrain. Esse sistema permite que o motorista ajuste as configurações de tração de acordo com as condições da estrada. Os modos Auto, Snow, Sand e Mud são personalizados especificamente para garantir tração otimizada e operação eficiente. Os rolamentos e as vedações SKF são projetados para atender às exigências de robustez e desempenho do Renegade, contribuindo para uma experiência de direção suave, confortável e eficiente.

    A SKF já fornece componentes similares para o Fiat 500X, que tem por base a mesma plataforma que o Jeep Renegade. As unidades de rolamento e as vedações são atualmente fornecidas das fábricas da SKF na Itália, Alemanha, Brasil e Coreia.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato:
    Assessoria de imprensa: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418, +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide.
    Annual sales in 2015 were SEK 75 997 million and the number of employees was 46 635. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (2.7 MB)

SKF logo