SKF demonstrará aplicações inovadoras em petróleo e gás na Offshore Technology Conference 2016

  • Artigo

    2016 Março 07, 10:00 CEST

    SKF has been involved in the global oil and gas industry for a long time. At the Offshore Technology Conference 2016 the company will showcase a number of its latest innovations.

    Gotemburgo, Suécia, 8 de março de 2016: A SKF estará presente na Offshore Technology Conference 2016 com uma linha de soluções inovadoras projetadas para aumentar a confiabilidade e a eficiência no setor de petróleo e gás. Os produtos e as aplicações em exibição no evento foram personalizados especificamente para atender às necessidades dos fabricantes de equipamentos originais e dos operadores que buscam produtos com melhor desempenho e um custo total de propriedade reduzido.

    Para melhorar a confiabilidade e estender a vida útil dos top-drives, a SKF exibirá seu rolamento axial de rolos cônicos otimizado. Projetado com as condições operacionais extremas de offshore em mente, esses rolamentos podem acomodar altas cargas axiais e de choque e deflexões do eixo. Os aços de alta liga extremamente puros da SKF, a geometria otimizada e as tolerâncias de fabricação precisas permitem aos rolamentos operar com menor atrito e menos vibração, ao mesmo tempo que estendem a vida útil e aumentam a capacidade de carga. Usando ferramentas de simulação proprietárias, os engenheiros da SKF também podem oferecer versões personalizadas do rolamento axial de rolos cônicos, projetadas para atender às necessidades de aplicações específicas de clientes com dimensões fora do padrão, revestimentos e tratamentos de superfície, e o acréscimo de recursos para facilitar a montagem e a manutenção.

    Os rolamentos de coroa giratória são usados em top-drives e em uma ampla variedade de outras aplicações offshore, de guindastes a conexões do riser. A SKF exibirá o rolamento de coroa giratória MTE-324T, que apresenta um projeto de quatro pontos de contato para acomodar cargas radiais, axiais e de momento, além de vedações integradas para resistir à contaminação e estender a vida útil.

    Os visitantes do evento poderão ver a nova unidade de rolamento sensorizado da SKF, uma solução total de sistema para os operadores que buscam reduzir o tempo de parada por meio do aumento do monitoramento e do controle de motores elétricos operando em condições rigorosas. A unidade incorpora tecnologia de sensores de velocidades resistentes em um conjunto unificado simples para um retrofit fácil em campo de top-drives ou aplicações de guincho. Contendo um rolamento rígido de esferas híbrido ou um rolamento de rolos cilíndricos, um anel de impulso magnético e um sensor integrado na tampa de fechamento, a unidade tem vedações integradas e é lubrificada para toda a vida útil. A opção de um sensor de apoio integrado aumenta ainda mais a confiabilidade, mesmo nos ambientes mais rigorosos de petróleo e gás

    Os visitantes também terão a oportunidade de falar com especialistas da SKF sobre soluções de vedação personalizadas para controle de poços e aplicações de válvula. A oferta da SKF de vedações personalizadas inclui uma variedade de projetos e materiais proprietários. As vedações em T de fixação patenteadas pela SKF, por exemplo, usam um anel de apoio que trava no lugar mecanicamente para permitir uma instalação mais fácil e livre de danos, a habilidade de lidar com pressões e temperaturas mais elevadas e a redução das avarias aos componentes metálicos. A SKF ajuda seus clientes de petróleo e gás a obter as soluções de vedação com o mais alto desempenho por meio de suas extensas capacidades de engenharia de aplicação e suas instalações internas de teste, que podem validar projetos nas pressões e temperaturas extremamente elevadas exigidas pelas aplicações offshore.

    Além disso, também estará em exibição o Multilog On-line System IMx-M da SKF, uma solução sofisticada para o monitoramento da condição de máquinas offshore críticas. Juntamente com o software SKF @ptitude Monitoring Suite, o SKF Multilog IMx-M permite que os usuários finais protejam e melhorem a confiabilidade dos ativos e evitem o tempo de parada de máquina, fornecendo um sistema completo para inicialização de paradas das máquinas, detecção precoce de falhas e diagnóstico.

    A Offshore Technology Conference 2016 é a maior exposição de equipamentos do setor de petróleo e gás. Ela acontecerá no complexo de convenções e feiras do NRG Park em Houston, Texas, nos dias 2 a 5 de maio de 2016. Os visitantes do evento encontrarão a SKF no estande 2601.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato:
    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2015 were SEK 75 997 million and the number of employees was 46 635. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (6.5 MB)

SKF logo