SKF Enlight para energia eólica coloca na nuvem a inspeção de turbinas

  • Artigo

    2016 Março 16, 10:00 CEST

    O sistema de suporte de manutenção baseado em aplicativo da SKF acelera e simplifica as atividades de inspeção da energia eólica, enquanto que os recursos inteligentes de análise on-line e diagnóstico especializado aumentam o desempenho e a confiabilidade.

    Gotemburgo, Suécia, 16 de março de 2016: A SKF desenvolveu o sistema móvel e baseado em nuvem de suporte, análise e coleta de dados SKF Enlight para atender as necessidades da indústria global de energia eólica. A nova solução foi projetada para aumentar a eficiência das inspeções e reduzir os custos das equipes de manutenção na linha de frente, bem como para oferecer aos operadores dados valiosos e em tempo real sobre o desempenho e a confiabilidade das turbinas.

    O SKF Enlight combina a facilidade de uso intuitiva de um aplicativo iOS ou Android, funcionando em um dispositivo móvel padrão, com a potência para acesso a fluxos de trabalho personalizados para tarefas específicas e a habilidade de coletar dados de uma ampla variedade de fontes e sensores. Nos bastidores, o aplicativo DataCollect se conecta sem fio com a nuvem SKF. Todos os dados de inspeções são carregados e armazenados em segurança para revisão e análise.

    Com o SKF Enlight, as empresas de energia eólica podem colocar on-line seus processos de manutenção baseados em papel, criando formulários de coleta de dados que guiem a equipe passo a passo pelas atividades padrão de inspeção, com a ajuda de imagens e manuais on-line. Os formulários totalmente personalizáveis podem ser configurados para se adequar aos procedimentos operacionais padrão do operador, incluindo itens como verificações de segurança obrigatórias para a proteção dos funcionários.

    Em uso, o sistema é capaz de se conectar diretamente com uma ampla variedade de sensores, permitindo que fotografias e vídeos sejam coletados e carregados juntamente com os dados de temperatura, umidade, vibração e uma série de outros parâmetros operacionais. Os formulários inteligentes do SKF Enlight também se adaptam com base nos dados coletados, permitindo protocolos de inspeção diferentes dependendo do horário de funcionamento das turbinas, por exemplo, ou sugerindo imediatamente ações corretivas quando forem encontradas leituras fora da tolerância.

    “O sistema amigável do SKF Enlight permite que nossos clientes de energia eólica empreguem mais funcionários nas atividades de inspeção e manutenção”, afirmou Hannes Leopoldseder, Gerente de vendas globais, operações e manutenção eólica da SKF. “O sistema é facilmente expansível conforme as empresas ampliam sua infraestrutura, e o armazenamento seguro de dados de inspeção na nuvem de modo padronizado e confiável oferece vantagens significativas para as empresas que buscam uma visão de alto nível e em tempo real do desempenho dos equipamentos.”

    Para auxiliar o diagnóstico e a correção dos problemas mais desafiadores, os usuários também podem conectar o SKF Enlight diretamente a seus serviços de suporte on-line, como os oferecidos pelos Serviços de Diagnóstico Remoto SKF, o que proporciona acesso imediato a uma equipe especializada apoiada pelos mais de 100 anos de conhecimento em engenharia da SKF.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato:
    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo.
    As vendas anuais em 2015 foram de 75,997 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 46.635 funcionários. www.skf.com

    ® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (262 KB)

SKF logo