SKF na Bauma 2016: apresentação de soluções de ciclo de vida total para esteiras transportadoras de mineração

2016 Abril 12, 08:00 CEST

Na Bauma 2016, a SKF está demonstrando sua linha abrangente de soluções projetadas para aumentar o desempenho e a vida útil de sistemas de esteiras transportadoras nas indústrias de mineração, processamento de minério e cimento.

Gotemburgo, Suécia, 12 de abril de 2016: A SKF está demonstrando na Bauma 2016 uma linha abrangente de soluções líderes que melhoram a confiabilidade e reduzem os custos operacionais dos sistemas transportadores nas indústrias de mineração, processamento de minério e construção.

As esteiras transportadoras realizam um trabalho difícil em condições rigorosas em minas, pedreiras e fábricas de cimento. A extração e o processamento de minérios criam grandes quantidades de poeira altamente abrasiva que pode entrar nas máquinas, misturar-se com o lubrificante em seu interior, causar desgaste acelerado e, por fim, falhas dos rolamentos, vedações, engrenagens, acoplamentos e outras peças rotativas. As esteiras transportadoras operam em velocidade bastante baixa, sob cargas elevadas e, por vezes, em altas temperaturas, o que causa exigências elevadas nos rolamentos, nas vedações e na lubrificação. A localização remota também pode dificultar a manutenção e o monitoramento da integridade. Em conjunto, a contaminação e as falhas da lubrificação são responsáveis por mais de metade de todas as falhas dos rolamentos em aplicações de mineração.

As ofertas da SKF para esteiras transportadoras abrangem o ciclo de vida completo dos ativos e incluem rolamentos, mancais, vedações, sistemas de lubrificação, soluções de manutenção e engenharia de confiabilidade. Por exemplo, os visitantes da Bauma poderão ver diversas soluções de projeto SKF para transportadores, incluindo a Solução com três barreiras SKF, mancais, rolamentos autocompensadores de rolos SKF Explorer vedados e a nova vedação de taconita SKF.

A Solução com três barreiras SKF é uma solução econômica e compatível com o meio ambiente que estende comprovadamente a vida útil das polias de esteiras transportadoras. Quando instalada, a solução fornece ao rolamento da esteira transportadora três camadas de proteção contra a contaminação e reduz significativamente a quantidade necessária de lubrificação em até 90%. Isso reduz os custos de manutenção. Os mancais SKF apresentam material fundido de alta qualidade e, opcionalmente, material de ferro dúctil, grandes nervuras na base e material adicional ao redor dos furos de fixação para resistir a cargas de choque e minimizar a distorção da base e do assento do rolamento em cargas elevadas. O rolamento autocompensador de rolos SKF Explorer vedado utiliza aço aprimorado desenvolvido com um novo tratamento térmico patenteado, é lubrificado na fábrica e equipado com vedações integradas para proteger o rolamento. O resultado é a melhoria da resistência ao desgaste e da vedação, oferecendo uma vida útil mais de três vezes mais longa sob condições de lubrificação deficiente e de contaminação.

Para condições de extrema contaminação, a Solução com três barreiras SKF é combinada com a nova vedação de taconita SKF para bloquear a entrada de contaminação no mancal, inclusive água sob alta pressão durante a manutenção. Chamamos essa combinação de a “Solução com três barreiras SKF definitiva”.

Os visitantes com enfoque em manutenção e operações também terão interesse no kit de monitor de som de rolos intermediários SKF, parte da crescente linha da empresa de sistemas sofisticados e fáceis de usar para o monitoramento da integridade das máquinas. Essa ferramenta portátil de monitoramento de condições detecta indícios de falha no rolo intermediário, ajuda a evitar danos à esteira e permite um planejamento de manutenção mais econômico.

“Os produtos para transportadores em exibição na Bauma são apenas uma pequena amostra de nossa ampla variedade de soluções e serviços para a esteira transportadora de mineração”, afirmou Keith Meyers, gerente de indústria global da SKF para mineração, processamento de minério e cimento. “Nosso objetivo é ajudar nossos clientes a integrar a confiabilidade em seus produtos desde o início e oferecer suporte a suas atividades de operação e manutenção, de modo a minimizar a parada de máquina e reduzir o custo total de propriedade.”

Keith Meyers estará presente no café da manhã com a imprensa da SKF, no estande FM.709/4, das 09h30 às 11h00 na terça-feira, 12 de abril de 2016, e terá muita satisfação em falar mais sobre os serviços e soluções da SKF.

Visite a SKF na Bauma 2016: Na parte externa, no estande FM.709/4.

Aktiebolaget SKF
(publ.)

Para obter mais informações, entre em contato:
Assessoria de imprensa: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418; +46 705 77 6418; sabine.hergenroder@skf.com

A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo.
As vendas anuais em 2015 foram de 75,997 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 46.635 funcionários. www.skf.com

® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

SKF logo