SKF na Bauma 2016: lançamento dos injetores de alto respiro Lincoln

  • Artigo

    2016 Abril 12, 08:00 CEST

    Gotemburgo, Suécia, 12 de abril de 2016: A SKF lançou seus novos injetores de alto respiro Lincoln SL-32HV para aplicações que exigem ventilação mais rápida. Além disso, esses injetores oferecem maior funcionalidade em temperaturas baixas e permitem o uso de graxas mais pesadas.

    Desenvolvidos para aplicações internas ou externas, os injetores de alto respiro SL-32HV podem reduzir os custos de instalação do sistema, pois podem ser utilizadas linhas de alimentação mais econômicas e de menor diâmetro. Compatíveis com todos os injetores de graxa Lincoln Centro-Matic existentes, os injetores SL-32HV também podem ser usados para atualizar um sistema de lubrificação inteiro.

    Os novos injetores têm uma alta capacidade de ventilação de 28 bar (400 psi) e podem bombear viscosidades que incluem as graxas NLGI 2. Várias configurações de manifold estão disponíveis, desde um até 10 injetores por manifold, e injetores individuais podem ser removidos com facilidade para inspeção ou substituição.

    Desenvolvidos para uso em uma ampla variedade de setores, esses injetores são adequados para aplicações de alimentos e bebidas, automação industrial, máquinas-ferramenta, petróleo e gás, aço, papel e celulose, aplicações navais e florestais, bem como para a construção, energia eólica, aplicações rodoviárias móveis, equipamentos para remoção de metais e muito mais.

    Visite a SKF na Bauma: Na parte externa, no estande FM.709/4.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato:
    Assessoria de imprensa: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418, +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. 

    As vendas anuais em 2015 foram de 75,997 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 46.635 funcionários. www.skf.com

    ® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (951 KB)

SKF logo