SKF na Bauma 2016: novo controlador para sistemas de lubrificação grandes ou complexos

2016 Abril 12, 08:00 CEST

Gotemburgo, Suécia, 12 de abril de 2016: A SKF anunciou hoje o lançamento do controlador LMC 301 para aplicações de lubrificação que exigem controle e feedback sofisticados. Projetado para uso com bombas que não têm controlador interno, o LMC 301 é adequado para móvel, fora de estrada, mineração, construção e grandes indústrias de processamento.

Compatível com sistemas de lubrificação de linha única, de linha dupla e progressivos, o LMC 301 pode operar três bombas diferentes, e cada uma dessas bombas pode controlar até três zonas. Como uma unidade gerencia até nove zonas diferentes, são necessários menos controladores, o que reduz o investimento no sistema. Além disso, cada bomba pode funcionar como um tipo de sistema diferente.

O versátil LMC 301 é uma solução eficiente para sistemas com pontos de lubrificação que exigem diferentes intervalos de lubrificação ou vários tipos de graxa. Esse controlador pode lidar com várias graxas e diversas faixas de temperatura, e é ideal para rolamentos críticos, quando é essencial saber que eles foram lubrificados adequadamente.

Visite a SKF na Bauma: Na parte externa, no estande FM.709/4.

Aktiebolaget SKF
(publ.)

Para obter mais informações, entre em contato:
Assessoria de imprensa: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418, +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. 

As vendas anuais em 2015 foram de 75,997 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 46.635 funcionários. www.skf.com

® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

SKF logo