SKF na Bauma 2016: nova bomba acionada hidraulicamente para aplicações de mineração subterrânea

  • Artigo

    2016 Abril 12, 08:00 CEST

    Gotemburgo, Suécia, 12 de abril de 2016: A SKF anunciou hoje o lançamento de sua bomba acionada hidraulicamente Lincoln HTL 201 EEX para uso em aplicações voláteis, como a mineração subterrânea. Apresentando o corpo da bomba e um reservatório de lubrificante de aço, a unidade é uma alternativa econômica às dispendiosas bombas acionadas eletricamente, que devem incluir um gabinete para proteção.

    Projetada para minimizar o atrito e o desgaste, a HTL 201 EEX é operada por meio do sistema hidráulico de uma máquina superior ou de um sistema portador e fornece lubrificante enquanto a máquina ou o dispositivo portador estiver ativo. A HTL 201 EEX é baseada no conceito comprovado do lubrificador de ferramenta hidráulica Lincoln HTL 201 e inclui um ponto de aterramento para a descarga imediata de eletricidade, se necessário.

    Compacta e durável, a HTL 201 EEX é fácil de instalar e de manter. Seu reservatório recarregável comporta 1,5 litro (52.9 fl.oz) de graxa de grau NLGI 2. A unidade de bombeamento tem um regulador integrado para ajustar a saída de lubrificante e aceita dispositivos de dosagem progressiva.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato:
    Assessoria de imprensa: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418, +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2015 foram de 75,997 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 46.635 funcionários.www.skf.com

    ® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (499 KB)

SKF logo