SKF na Bauma 2016: novo catálogo de capacidades para as indústrias de mineração, processamento de minério e cimento

2016 Abril 12, 08:00 CEST

A SKF lançou um novo catálogo de capacidades para as indústrias de mineração, processamento de minério e cimento para oferecer uma visão dos produtos e serviços da empresa para esses setores. Incluídos na publicação estão os rolamentos, soluções de vedação e lubrificação e serviços de confiabilidade de nível internacional da SKF, que serão apresentados na feira Bauma 2016 (Munique, de 11 a 17 de abril).

Gotemburgo, Suécia, 12 de abril de 2016: A SKF lançou um novo catálogo de capacidades para destacar sua linha abrangente de soluções para a otimização e maximização da vida útil das máquinas nas indústrias de mineração, processamento de minério e cimento. A publicação reúne uma grande variedade de experiências e conhecimentos para compor uma única fonte de referência de informações sobre a vasta e variada linha de produtos e serviços SKF para aplicações nesses setores.

Criado por especialistas da indústria, o novo catálogo de 88 páginas inclui as mais recentes informações sobre a experiência da SKF nas indústrias de mineração, processamento de minério e cimento e explora as opções disponíveis para aumentar a eficiência das máquinas rotativas. Por exemplo, os usuários finais, os fabricantes de equipamentos originais e os consultores podem descobrir a quantidade de rolamentos e produtos de vedação disponíveis para ajudar a aumentar a produção e reduzir o consumo de energia. Muitos desses produtos, como os rolamentos autocompensadores de rolos SKF Explorer, estarão em exibição na feira Bauma 2016.

Além disso, a publicação oferece orientação sobre como as soluções da SKF podem otimizar os ciclos de vida das máquinas através de lubrificação eficiente, manutenção e serviços de monitoramento de condições, reduzindo o custo total de propriedade e aumentando a segurança dos trabalhadores nos setores. As ofertas de gestão de ativos da SKF comprovadamente auxiliam as empresas a reduzir as paradas de máquinas e o custo de manutenção para aumentar a rentabilidade total enquanto protegem o meio ambiente.

A publicação sobre as soluções da SKF para as indústrias de mineração, processamento de minério e cimento é especialmente fácil de utilizar e torna simples a identificação do produto. O catálogo inclui uma seção, nas páginas 6 a 33, que examina 12 aplicações industriais e destaca algumas soluções específicas para cada uma delas, bem como um capítulo, nas páginas 34 a 37, dedicado à superação de desafios comuns, como contaminação, altos custos de manutenção e perda de produtividade, com uma correção para cada problema. Além disso, há um gráfico de referência cruzada, nas páginas 8 e 9, que permite ao leitor encontrar a melhor solução SKF para cada tipo de máquina, enquanto a segunda metade do catálogo, a partir da página 40, apresenta cada solução organizada por tipo para referência rápida.

“O lançamento do novo catálogo demonstra que a SKF tem uma oferta muito ampla para a indústria”, afirmou Thibaut Leconte, Especialista global em engenharia de aplicações para mineração da SKF. “Agora, nós podemos mostrar em uma única fonte de referência que oferecemos uma linha abrangente e diversificada de soluções comprovadas que ajudam os profissionais das indústrias de mineração, processamento de minério e cimento a obter o melhor de máquinas vitais, ao mesmo tempo que reduzem o custo total de propriedade e impulsionam o desempenho operacional.”

O novo catálogo para as indústrias de mineração, processamento de minério e cimento está disponível em inglês, nos centros de vendas da SKF ou por download a partir da biblioteca on-line do Centro de Conhecimentos, aqui.

Visite a SKF na Bauma: Na parte externa, no estande FM.709/4.

Aktiebolaget SKF
(publ.)

Para obter mais informações, entre em contato:
Assessoria de imprensa: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418; +46 705 77 6418; sabine.hergenroder@skf.com

A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo.
As vendas anuais em 2015 foram de 75,997 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 46.635 funcionários. www.skf.com

® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

SKF logo