SKF na Bauma 2016: fornecimento de soluções de lubrificação para uma das maiores minas de cobre do mundo

  • Artigo

    2016 Abril 12, 14:03 CET

    A otimização do desempenho do equipamento rotativo oferece suporte ao operador de mina para o aumento da confiabilidade e da eficiência dos custos

    Gotemburgo, Suécia, 12 de abril de 2016: A SKF garantiu um contrato com a mina Las Bambas no Peru para fornecer serviço de gestão de lubrificação para todos os motores elétricos na fábrica de concentrador da mina. Projetadas especialmente para Las Bambas, as soluções de lubrificação contribuirão para o aumento da confiabilidade e da eficiência dos custos dos equipamentos.

    O acordo de dois anos com Las Bambas inclui engenharia, planejamento e agendamento, execução e gestão de todas as atividades relacionadas à lubrificação para os motores elétricos. Além disso, a SKF fornecerá componentes de sistema de lubrificação e ferramentas para a mina.

    “Como parte de seu programa de confiabilidade, Las Bambas precisava garantir uma lubrificação de nível mundial para seus motores elétricos”, afirmou o gerente de serviços e up-selling Carlos Lahura da SKF Peru. “Funcionários da mina entraram em contato com a SKF para desenvolver uma série de soluções de lubrificação integradas para suas máquinas rotativas e ficaram impressionados com o conhecimento e o comprometimento da empresa. Como resultado, a SKF foi encarregada de fornecer também serviço de gestão de lubrificação.”

    A Solução com três barreiras SKF definitiva, composta por rolamentos autocompensadores de rolos SKF Explorer vedados, mancais e vedações de taconita SKF, também foi empregada nas esteiras transportadoras por via terrestre da mina, com eixos que medem entre 500 mm e 700 mm. Os rolamentos/mancais fornecidos terão posições de sensores integrados para monitoramento de condições que oferecem uma proteção contra contaminação aprimorada, necessária em condições meteorológicas severas.

    Com previsão de produzir aproximadamente 400 mil toneladas de cobre quando se tornar completamente operacional em 2017, Las Bambas será a terceira maior mina de cobre do mundo.

    Visite a SKF na Bauma: Na parte externa, no estande FM.709/4.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato:
    Assessoria de imprensa: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418; +46 705 77 6418; sabine.hergenroder@skf.com

    A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo.
    As vendas anuais em 2015 foram de 75,997 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 46.635 funcionários.www.skf.com

    ® SKF e SKF Explorer são marcas registradas do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (8.7 MB)

SKF logo