Vedação aprimorada para bocas de poço

  • Artigo

    2016 Maio 05, 14:00 CEST

    Um novo e inovador projeto de vedação pode ser mais facilmente instalado em bocas de poço, e vedações S e FS foram validadas para condições rigorosas, afirmou Tim Rushton, gerente de produtos de vedação para petróleo e gás da SKF nos EUA.

    Gotemburgo, Suécia, 5 de maio de 2016: A necessidade de perfurações mais profundas para obter petróleo, com um aumento correspondente nas pressões e temperaturas, torna o trabalho em um ambiente já hostil ainda mais desafiador. Ao mesmo tempo, o preço atual do petróleo no mercado à vista está aumentando ainda mais a ênfase na necessidade de controlar os custos operacionais.

    Atender essas demandas aparentemente opostas nunca é fácil, mas um projeto inovador de vedação para boca de poço da SKF parece destinado a desempenhar um papel importante em ajudar as empresas de petróleo a perfurar mais profundamente sem perder o controle dos custos.

    Chamada de vedação em T de fixação, o produto é baseado em um projeto comprovado que foi desenvolvido no setor de força hidráulica, em que é usado para impedir o deslocamento ou desalinhamento de vedações de pistão em cilindros de furo grande durante a instalação.

    Agora, a SKF adaptou e patenteou esse projeto, usando materiais especialmente desenvolvidos para atender às necessidades exigentes do setor de petróleo upstream.

    Essa vedação é especialmente útil em bocas de poço, nas quais é difícil localizar com precisão vedações usadas com anéis de apoio durante a instalação. As vedações em S e as vedações com queda da mola estão frequentemente ocultas, o que torna impossível determinar se estão assentadas corretamente, levando a danos e falhas subsequentes do conjunto de vedação. Além disso, as molas de apoio de aço utilizadas nas vedações S e FS padrão podem se partir durante a instalação. Se isso ocorre, a operação para remover as peças partidas do poço pode ser dispendiosa e potencialmente perigosa.

    As vedações em T de fixação apresentam sulcos de retenção especialmente projetados que se encaixam no lugar na instalação, ajudando a prevenir a rotação ou o deslocamento e fixando mecanicamente os anéis de apoio antiextrusão na orientação correta. A ação de fixação torna rápido e fácil instalar cada vedação, sem o risco de danificar a vedação ou outros componentes do sistema, ao mesmo tempo que fornece uma conexão segura que minimiza o risco de vazamentos e impacto ambiental.

    A vedação em T de fixação também pode ser usada em movimento alternativo dinâmico, bem como em conexões estáticas de alta pressão.

    Linha completa de vedações

    Um desenvolvimento adicional da SKF é uma linha completa de vedações para boca de poço S e FS aprovadas pela indústria.

    Elas foram projetadas para suportar pressão e temperatura sempre crescentes enquanto atendem aos requisitos regulamentares mais rigorosos. A pressão entre as camadas do revestimento pode exceder 10.000 psi, o que significa que as vedações devem ser fabricadas e testadas com padrões muito altos. Os diâmetros da tubulação e do revestimento rugoso também podem variar muito, e as vedações para boca de poço devem ser capazes de compensar essas variações.

    Enquanto as vedações S são usadas amplamente em componentes de boca de poço, as vedações FS têm uma seção transversal mais espessa e são usadas para frestas de extrusão maiores e superfícies de revestimento e tubulação mais rugosas. Ambas são capazes de suportar uma pressão muito alta.

    A SKF testou suas vedações S e FS com os padrões API 6A-17D, o que garante que elas podem lidar com a alta pressão, temperatura e resistência química necessárias para bocas de poços. É a única empresa de vedações que realiza testes de validação para condições de boca de poço.

    As vedações S e FS são bem estabelecidas e um design padrão na indústria. Um fator fundamental em seu desempenho é um conjunto de novos materiais da SKF que pode suportar as condições rigorosas de uma boca de poço. Gases de alta pressão podem penetrar nos materiais da vedação e, então, uma combinação de ataque químico e descompressão rápida de gás (RGD) pode causar danos severos.

    O novo material, chamado SKF Ecorubber-H85A-b-ED, é resistente à RGD e ao envelhecimento em longo prazo e foi certificado de acordo com padrões exigentes (NOR-SOK M710).

    Um problema potencial com as vedações S e FS, mencionado anteriormente, é que elas incorporam molas de metal, as quais podem se separar do elastômero em altas pressões. A SKF superou isso desenvolvendo uma tecnologia de fabricação que garante uma ligação muito forte entre a borracha e o metal. As vedações S e FS podem parecer idênticas a qualquer outra, mas a tecnologia subjacente da SKF ajuda essas vedações a lidar com condições mais extremas.

    A SKF é conhecida principalmente como uma empresa de rolamentos, mas sua experiência em fabricação e seu conhecimento profundo do setor de petróleo e gás sustentam uma variedade de vedações de alta qualidade que oferecem benefícios reais para aplicações de boca de poço.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato:
    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2015 foram de 75,997 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 46.635 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (987 KB)

SKF logo