SKF lança kit baseado em rota naval na Posidonia 2016

  • Artigo

    2016 Junho 09, 10:00 CEST

    A SKF aproveitou a feira Posidonia 2016 (Atenas, de 6 a 10 de junho) para lançar seu novo Kit de monitoramento de condições de rota SKF Marine, projetado para diminuir as paradas de máquina da frota e aprimorar a eficiência por meio da utilização da manutenção preditiva nas aplicações do setor.

    Gotemburgo, Suécia, 9 de junho de 2016: A SKF lançou um sistema de monitoramento de condições sofisticado com conectividade com a nuvem para diminuir a parada de máquina e aumentar a confiabilidade da frota, permitindo a manutenção preditiva no setor naval. Apresentado ao mercado pela primeira vez na Posidonia 2016, o Kit de monitoramento de condições de rota SKF Marine inclui todas as ferramentas necessárias para implementar técnicas de monitoramento de condições confiáveis a bordo de navios e permite aos operadores adotar uma abordagem integrada em relação à manutenção baseada na condição em toda a sua frota.

    O kit, que inclui o dispositivo de monitoramento portátil SKF Microlog e software naval dedicado com modelos de equipamentos navais típicos, pode ser usado em todos os tipos de embarcações e em plataformas offshore para coletar dados sobre as condições de máquinas e componentes. Para cada ativo, ele avaliará os níveis de vibração total e será capaz de identificar possíveis problemas, como desbalanceamento, desalinhamento, desgaste, folga mecânica e falhas em rolamentos e engrenagens

    Os dados de medição são transferidos de forma segura por satélite para a SKF One Global Cloud, em que a equipe especializada em diagnóstico remoto de Monitoramento de Condições (CM) da SKF pode recuperar e analisar os dados dos ativos como parte de seus serviços de consultoria em manutenção. Além disso, todos os dados podem ser facilmente acessados pelo engenheiro-chefe e pelo gerente de frota, o que fecha o circuito e envolve a tripulação no processo de manutenção baseada na condição.

    O resultado da análise especializada de CM da SKF são ações recomendadas de manutenção necessária que são enviadas ao engenheiro-chefe para que ele tome as medidas apropriadas para manter o bom funcionamento e a eficiência dos ativos.

    Por meio da introdução de técnicas de monitoramento em longo prazo e de avaliação da eficiência das máquinas, o Kit de monitoramento de condições de rota SKF Marine permite que os profissionais da indústria adotem um programa de manutenção preditiva centralizado em toda a frota. Por meio da detecção das condições da máquina que levam a falhas, pode ser realizado trabalho de reparo proativo para estender os intervalos de manutenção, eliminar potenciais quebras, garantir uma alta e consistente segurança operacional e, ao mesmo tempo, aumentar a vida útil e reduzir os custos de reparo consideravelmente. Além disso, é possível coordenar o serviço e o fornecimento de peças de reposição para gerar uma redução de custos ainda maior.

    Visite a SKF na Posidonia 2016: Hall 2, estande 2.409

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato:
    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2015 foram de 75,997 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 46.635 funcionários. www.skf.com

    ® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (3.4 MB)

SKF logo