Novos rolamentos simplificam o setor de trabalho em madeira

  • Artigo

    2016 Junho 23, 10:00 CEST

    Velocidade e precisão são atributos desejáveis para os rolamentos utilizados em eixos-árvore para aplicações de máquinas-ferramenta. Exatidão e capacidade para alta velocidade são fatores significativos também no setor de trabalho em madeira e em outras indústrias de materiais macios.

    Adicione as pressões crescentes de um mercado globalizado (produtividade, eficiência e competição) e temos compradores de rolamentos para eixos-árvore elétricos que estão ansiosos por maneiras de melhorar a qualidade sem aumentar os custos.

    A SKF é um importante fornecedor de rolamentos para a HSD, um dos líderes em produção de eixos-árvore elétricos para aplicações de trabalho em madeira. Assim, a SKF decidiu trabalhar com esse cliente de longa data para desenvolver uma nova série de rolamentos que atendesse às necessidades do cliente e do setor como um todo. A HSD (o nome significa “high speed development”, que pode ser traduzido como desenvolvimento em alta velocidade), localizada em Pesaro na Itália, representa 60% do mercado mundial de eixos-árvore elétricos para aplicações leves e, como tal, é a referência da indústria.

    A HSD e a SKF trabalham em colaboração desde 1992, quando a HSD foi fundada. A SKF fornece rolamentos não apenas para os eixos-árvore da HSD, mas para toda a linha de produtos do cliente, incluindo cabeçotes de perfuração, cabeçotes de cinco eixos e agregados. Desde o início, a empresa italiana foi atraída pela reputação da SKF em termos de qualidade e suporte técnico, assim como pela variedade do sortimento de rolamentos de superprecisão da SKF.

    Em 2012, Mario Mattia, gerente de vendas de máquinas-ferramenta da SKF na Itália, e Massimo Sandri, gerente de contas de máquinas-ferramenta da SKF na Itália, reuniram-se com os gerentes da HSD para definir os requisitos para um novo rolamento competitivo especificamente para eixos-árvore do setor de trabalho em madeira. “Nosso desafio foi desenvolver um produto padronizado que cumprisse os requisitos de diferentes clientes. Percebemos que seria uma tarefa exigente”, disse Mattia. A SKF também conversou com os escritórios técnicos de outros clientes para definir os principais requisitos dos eixos-árvore dedicados a essa aplicação. Os seis meses seguintes foram dedicados ao desenvolvimento e aos testes internos.

    Em 2013, a SKF estava pronta para fornecer protótipos à HSD. “Acertamos de primeira porque a HSD estava totalmente convencida após testar os protótipos”, relatou Mattia com satisfação. Na metade de 2014, a SKF forneceu uma série de rolamentos e, no final do ano, assinou um contrato de 18 meses com a HSD.

    A SKF desenvolveu o que hoje é a série S70 .. W: rolamentos híbridos de esferas de contato angular de superprecisão vedados para aplicações de trabalho em madeira.
    “Ao escutar as necessidades de nossos clientes, descobrimos que um ângulo de contato de 18° era a melhor solução”, afirmou Sandri.
    O rolamento também foi projetado para oferecer uma pré-carga precisa antes da montagem, igual a zero, e está disponível em uma faixa de diâmetro do eixo de 25 a 55 mm.
    Além disso, a solução tem uma gaiola PEEK otimizada com projeto patenteado que reduz a vibração e o ruído, especialmente em velocidades baixas a médias. Ela combina estabilidade muito elevada em velocidades baixas e médias com a habilidade de acomodar velocidades muito altas (fator de velocidade A = 1,6 milhão N dm).
    “Como resultado, o cliente percebe um produto com melhor desempenho”, apontou Mattia.

    Os elementos rolantes são feitos de nitreto de silício para rolamentos Si3N4 e os anéis são de aço para rolamentos. Esses rolamentos híbridos oferecem maior capacidade de velocidade, maior rigidez, menor consumo de energia, calor de atrito reduzido e redução das forças centrífuga e inercial no rolamento. Eles também são menos propensos a danos em situações de partidas e paradas rápidas.
    Os rolamentos têm vedações sem contato nos dois lados e são preenchidos com graxa premium. Esses rolamentos vedados foram preenchidos com a quantidade adequada de graxa de alta qualidade em condições exigentes na fábrica SKF. As vedações mantêm o lubrificante no interior para que o cliente possa usar os rolamentos diretamente, sem precisar lubrificá-los. Portanto, o tempo de montagem para o cliente é menor. Esse recurso também evita possível contaminação ou introdução de impurezas e foi tão bem-recebido que, de acordo com Mattia, outros clientes que não haviam considerado os rolamentos vedados agora os utilizam. Embalagem especial com 15 rolamentos por caixa. O resultado é menos manuseio e descarte de materiais para o cliente, além de uma logística mais simples para o fornecedor e para o cliente.

    As reações ao lançamento da série SKF S70 ..W no mercado foram muito positivas, e os clientes mostraram entusiasmo com o desempenho dos rolamentos. “Na SKF, sabemos das exigências cada vez maiores para as aplicações de eixo-árvore no local de trabalho. Com isso em mente, desenvolvemos essa nova e econômica série de rolamentos que oferece capacidade para alta velocidade juntamente com níveis mais baixos de som e vibração”, afirmou Sandri.

    Enquanto isso, a velocidade e a precisão continuam a ser agentes de mudança na parceria entre a SKF e a HSD. As duas empresas começaram a discutir a introdução de inteligência nos eixos-árvore da HSD por meio dos rolamentos SKF.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato:
    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2015 foram de 75,997 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 46.635 funcionários. www.skf.com

    ® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (327 KB)

SKF logo