SKF lança kit Vibracon de suporte resiliente na SMM 2016

  • Artigo

    2016 Setembro 08, 13:00 CET

    A SKF aproveita a feira SMM 2016 (Hamburgo, 6 a 9 de setembro) para apresentar uma nova versão de kit em uma caixa de sua comprovada tecnologia Vibracon para alinhamento e calços rápidos, precisos e limpos de montagens resilientes.

    Gotemburgo, Suécia, 8 de setembro de 2016: A SKF introduziu um novo kit Vibracon para alinhamento e calços limpos e permanentes de equipamentos com montagem flexível. Apresentada ao mercado mundial pela primeira vez na SMM 2016, a solução de calço universal é particularmente rápida e fácil de usar com suportes resilientes da indústria naval, como os presentes sob motores, geradores e minicarregadeiras, além de ser ajustável e reutilizável.

    Cada kit completo inclui todos os componentes necessários para um suporte resiliente, incluindo calços SKF Vibracon, uma placa adaptadora, arruelas esféricas SKF, uma ferramenta de ajuste, parafusos de fundação, porcas, parafusos de elevação e parafusos de fixação. O kit é entregue como uma solução em uma caixa para uma implementação livre de problemas. Ele permite alterações e ajustes de altura durante o processo de instalação para atingir um alinhamento preciso e uma distribuição uniforme de carga, obtendo um suporte de aplicação ideal.

    O novo kit Vibracon também garante a conformidade com os requisitos de instalação dos fabricantes de suportes resilientes e oferece compensação angular e de inclinação sem a necessidade de métodos de calço tradicionais demorados, como a soldagem de chapas de aço usinadas e o uso de resinas epóxi. Além disso, como o kit elimina os problemas e os resíduos associados com altas temperaturas, os vapores e as resinas de soldagem são muito mais limpos do que com os processos de calço convencionais e podem reduzir o impacto ambiental da aplicação.

    Especialistas da SKF estarão disponíveis no estande da principal feira naval internacional para oferecer mais informações. Os visitantes poderão ver uma demonstração dos kits Vibracon para suportes resilientes.

    A solução está disponível para entrega imediata.

    Visite a SKF na SMM 2016: Hall A1, estande 210

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato:
    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, +46 31 337 6418; +46 705 77 6418, nia.kihlstrom@skf.com

    A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e tem cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2015 foram de 75,997 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 46.635 funcionários. www.skf.com

    ® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.
    BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (1.4 MB)

SKF logo