SKF lança novo rolamento de eixo intermediário Simplex na SMM 2016

  • Artigo

    2016 Setembro 08, 13:00 CEST

    Avanços importantes no projeto criam um rolamento mais leve, durável e fácil de instalar e de conservar

    Gotemburgo, Suécia, 8 de setembro de 2016: Na feira SMM 2016 (Hamburgo, 6 a 9 de setembro), a SKF apresentará o lançamento da quarta geração do rolamento de eixo intermediário Simplex para linhas de eixo de propulsão. O novo rolamento apresenta várias mudanças em seu projeto e melhorias que oferecem mais durabilidade, confiabilidade e facilidade de instalação e de manutenção para os fabricantes de embarcações e para os operadores.

    Esses aprimoramentos têm início no mancal. O modelo revisado é mais rígido e cerca de 50 kg mais leve (no caso de uma unidade de porte médio de 550) que o anterior. O novo design da vedação facilita a instalação ou reposição pela tripulação da embarcação, assim como o novo modelo do pino de ajuste que pode ser empurrado através do mancal. Os revestimentos de rolamento atualmente são feitos exclusivamente de aço em vez de ferro fundido e são protegidos por um novo mecanismo de fixação positivo.

    O novo modelo de calço de alinhamento permitiu maior redução de peso e melhorias na instalação. Os calços de alinhamento de aço aprimorados são cerca de 30%o mais leves, e revestimentos idênticos são usados em todos os locais, com sua posição claramente indicada na unidade de rolamento. O rolamento pode ser montado com calços de aço convencionais ou em uma configuração de tripé usando calços Vibracon SKF que são facilmente reutilizáveis e reajustáveis, com tratamento de superfície para resistir à corrosão e para melhorar a durabilidade do sistema de montagem. Também é possível fazer o lingotamento com resina epóxi.

    Outras alterações que facilitam a montagem e a manutenção incluem um projeto de vedação simplificado e uma nova tampa raspadora de óleo transparente montada na parte superior que permite inspeção fácil e acesso direto. Um novo e maior sensor de temperatura de 6 mm vem com cabos fixados a uma tira terminal e uma caixa de junção com classificação IP67. Um sensor de fio duplo 2x3 está disponível como opção. A bobina de resfriamento usa conexões robustas e simplificadas protegidas contra avarias por apertos excessivos ou impactos externos.

    De modo geral, o novo rolamento de eixo intermediário Simplex da SKF oferece um retorno financeiro significativo e economia durante todo o ciclo de vida, desde a instalação rápida no estaleiro a uma vida útil operacional longa e de fácil manutenção.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato:
    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2015 foram de 75,997 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 46.635 funcionários. www.skf.com

    ® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (1.1 MB)

SKF logo