SKF oferece nova pistola de graxa Lincoln PowerLuber

  • Artigo

    2016 Setembro 13, 14:00 CET

    A SKF anunciou o lançamento de sua Lincoln PowerLuber de íons de lítio de 12 volts. Desenvolvida para uma aplicação de lubrificante rápida e sem esforço, essa pistola de graxa é adequada para aplicações agrícolas, automotivas, industriais, de construção e manutenção geral.

    A PowerLuber de 12 volts tem uma bateria de íons de lítio para obter o máximo em potência e eficiência e fornece graxa em até 551 bar (8 000 psi). Sua base de três pontos mantém a ferramenta na vertical para a conveniência do usuário e ajuda a evitar a entrada de sujeira e detritos no motor. Seu projeto ergonômico e mais leve reduz a fadiga do operador e permite acesso fácil a áreas mais apertadas.

    O novo seguidor de lábio duplo da ferramenta permite fornecimento a granel ou em cartuchos e elimina o desvio de graxa. A PowerLuber de 12 volts tem um diodo emissor de luz brilhante e integrado para iluminar a área de trabalho. Além disso, a pistola de graxa tem um suporte para mangueira e guia de tubo integrados para armazenamento seguro da mangueira e rosqueamento fácil do tambor de graxa.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato:
    Assessoria de imprensa: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418; +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

    A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e tem cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo.
    As vendas anuais em 2015 foram de 75,997 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 46.635 funcionários. www.skf.com

    ® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (767 KB)

SKF logo