Tecnologias SKF selecionadas pela Scania para a nova geração de caminhões

2016 Outubro 14, 08:00 BRT

As soluções SKF contribuem para um maior conforto e para a eficiência no consumo de combustível da nova geração de caminhões da Scania, incluindo a série S lançada recentemente

A SKF está fornecendo uma série de tecnologias de rolamentos, vedações e atuação linear para a nova geração de caminhões da Scania. Os mais de 10 anos de desenvolvimento, em que a SKF trabalhou em conjunto com a Scania para desenvolver soluções personalizadas, resultaram em caminhões que reduzem o consumo de combustível e que melhoram significativamente o conforto do motorista.

As tecnologias SKF podem ser encontradas na nova geração de caminhões da Scania. Elas incluem os rolamentos de caixa de câmbio, os rolamentos de eixos de hélice e os rolamentos e as vedações de motor. Os defletores de vento feitos sob medida que usam a tecnologia de atuação linear que permite um ajuste fácil, também são fornecidos pela SKF.

A SKF também está fornecendo cubos de caminhão da roda traseira e frontal, que reduzem o atrito em até 30% se comparados aos conjuntos de rolamento de roda padrões.

Stéphane Le Mounier, Presidente do setor Automotivo e Aeroespacial, afirmou: “A Scania e a SKF têm uma longa história de colaboração com foco nas necessidades dos motoristas. Mais uma vez, esse trabalho conjunto está presente na nova geração de caminhões, que proporciona um local de trabalho seguro e confortável para os motoristas, oferecendo às empresas de transporte maior confiabilidade e maior eficiência no consumo de combustível.” 

As entregas para a Scania já começaram.

Aktiebolaget SKF
(publ.)

Para obter mais informações, entre em contato:
IMPRENSA: Theo Kjellberg, Diretor de Assessoria de Imprensa
tel.: +46 31 337 6576, celular: +46 725-776576, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

RELAÇÕES COM O INVESTIDOR: Patrik Stenberg, Diretor de Relações com o Investidor
Patrik Stenberg, +46 31-337 2104; +46 705-472 104; patrik.stenberg@skf.com

A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e possui cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2015 foram de 75,997 bilhões de coroas suecas e a empresa empregava 46.635 funcionários. www.skf.com 

® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

Download do kit de imprensa

Versão completa em PDF (10.4 MB)

SKF logo