A marca Cooper Roller Bearings se tornou rolamentos bipartidos SKF Cooper

  • Artigo

    2018 Janeiro 15, 13:00 CEST

    Hoje uma marca consagrada no Grupo SKF, as linhas de produtos Cooper Roller Bearings passarão a ser comercializadas como "rolamentos bipartidos SKF Cooper".

    Gotemburgo, Suécia, segunda-feira, 15 de janeiro de 2018: A SKF adquiriu a Cooper Roller Bearings Co. Ltd. em 2013 como parte da Kaydon Corporation, empresa-mãe da Cooper na época, com sede nos Estados Unidos. Após um período de consolidação na SKF, foi decidido que, a partir de agora, todas as linhas de rolamentos bipartidos Cooper serão comercializadas com o nome SKF Cooper.

    Os produtos SKF Cooper continuarão complementando o crescente portfólio SKF de soluções completas para os setores naval, energético, de mineração, extração e construção. Além da mudança no nome da marca, os canais para comercialização dos produtos SKF Cooper, incluindo respostas às consultas de clientes, fornecimento de produtos e suporte pós-vendas, serão operados globalmente pelos pontos de vendas locais da SKF.

    Os rolamentos de rolos bipartidos SKF Cooper podem ser instalados, removidos e inspecionados sem a necessidade de desmontar o equipamento adjacente, o que proporciona economia em termos de manutenção e parada de máquina. Os produtos incluem rolamentos de rolos cilíndricos bipartidos e rolamentos de duas carreiras de rolos cônicos bipartidos, o último com a capacidade de receber cargas axiais nas duas direções. Os dois tipos são alojados e vedados em cartuchos giratórios especiais, tornando-se ideais para montagem em caixas de mancal externas com flange ou pedestal.

    Os cartuchos têm uma superfície externa esférica que se encaixa em uma superfície adaptada na unidade de montagem, como uma articulação de rótula; qualquer desalinhamento do eixo tende a mover o cartucho, a vedação e o rolamento juntos, mantendo a vedação paralela ao eixo. Essa configuração permite que tolerâncias extremamente próximas sejam mantidas entre a caixa de mancal e o eixo, proporcionando um desempenho de vedação que é reconhecido como um dos melhores na indústria de rolamentos antiatrito.

    Além das linhas de produtos complementares e da reputação pela excelência em engenharia, a Cooper e a SKF têm outra coisa em comum: ambas consideram 1907 um ano particularmente marcante em suas respectivas histórias. Em 1907, o fundador da Cooper, Thomas Cooper, patenteou o primeiro rolamento de elementos rolantes bipartido do mundo. Nesse mesmo ano, Sven Wingquist inventou os primeiros rolamentos autocompensadores e fundou a empresa Svenska Kullagerfabriken – atualmente mais conhecida como SKF.

    Aktiebolaget SKF 

           (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e tem cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2016 foram de 72,787 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 44.868 funcionários. www.skf.com

    ® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (797 KB)

SKF logo