Novo monitor remoto para sistemas de lubrificação automáticos

  • Artigo

    2018 Julho 17, 09:00 CET

    A SKF anunciou hoje o lançamento do monitor remoto de lubrificação LRM2. Compatível com óleo ou graxa, o monitor foi projetado para uso com sistemas de lubrificação que não podem ser verificados diariamente devido à natureza ou à localização da aplicação.

    Gotemburgo, terça-feira, 17 de julho de 2018

    O LRM2 pode ser usado em sistemas de lubrificação de linha simples, de linha dupla e progressiva e pode se comunicar com uma bomba ou com um grupo de bombas em um sistema do mesmo tipo. O monitor usa um cartão SIM, semelhante aos usados em telefones celulares, para enviar e receber mensagens de texto por meio de dispositivos móveis iOS ou Android ou de e-mail por meio de um computador.

    Contando com duas entradas e saídas digitais, o LRM2 envia mensagens sobre nível baixo e falhas. O monitor pode ser usado para iniciar um ciclo de lubrificação adicional e pode ser redefinido de maneira simples com o envio de uma mensagem de um dispositivo móvel ou computador. Além disso, não é necessário nenhum software especial, pois as informações do sistema podem ser acessadas por meio de um navegador da Web.

    O LRM2 é adequado para aplicações de energia eólica, lateral de ferrovias, teleféricos e tratamento de efluentes, entre outros setores. O módulo LRM2 também está disponível sem um gabinete para aplicações que requerem montagem em uma caixa de controle existente.

    Ao combinar mais de 100 anos de experiência da SKF e da Lincoln, a SKF oferece o portfólio mais completo de soluções inovadoras em lubrificação do setor, de ferramentas e lubrificadores manuais até os mais avançados sistemas de lubrificação automática e centralizada.


    Aktiebolaget SKF
            (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Sabine Hergenröder, +46 31 337 64 18; +46 70 577 6418; sabine.hergenroder@skf.com

    A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e tem cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2017 foram de 77,938 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 45.678 funcionários. www.skf.com

    ® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (360 KB)

SKF logo