Relatório da SKF relativo ao primeiro semestre de 2018

2018 Julho 19, 08:00 CEST

Gotemburgo, quinta-feira, 19 de julho de 2018

Alrik Danielson, presidente e CEO:

"Nossos recordes do início de 2018 se mantiveram. As vendas aumentaram de maneira orgânica 9% para 22,6 bilhões de coroas suecas, e nosso lucro operacional foi de 2,925 milhões de coroas suecas, o lucro trimestral mais alto já reportado para a SKF. Nossa margem operacional, atualmente de 12,9%, continua melhorando. O fluxo de caixa também se manteve forte, com 2,2 bilhões.

Os negócios industriais tiveram um trimestre forte, com uma margem operacional de 14,6% e um crescimento orgânico de 10,7% com aumentos significativos na Ásia e na Europa. Também vimos mais crescimento na América do Norte, embora com um nível mais baixo. Por setor, o trimestre foi forte especialmente nas indústrias pesadas e nos acionamentos industriais.

Os negócios automotivos atingiram uma forte margem operacional de 8,9%, com boas demandas de caminhões e veículos leves. O crescimento orgânico foi de 5,2%, um sinal claro de que continuamos superando os níveis de produção de veículos.

Continuamos investindo no desenvolvimento de nossas propostas de valor por meio da abertura de um Centro de desempenho de equipamentos rotativos, em Gotemburgo. A equipe de especialistas em integridade da máquina desse Centro atuará como um polo nórdico de monitoramento das máquinas de clientes conectadas, além de desempenhar um papel importante no desenvolvimento de novas soluções logísticas para peças de reposição e serviços de repotencialização.

Durante os últimos 18 meses, aceleramos a produção para garantir altos níveis de serviço aos clientes. Conforme previsto e comunicado em abril, a produção foi ajustada durante o segundo trimestre para evitar a criação de inventários. No início do terceiro trimestre de 2018, esperamos ver mais crescimento nos negócios industriais e automotivos."

Principais indicadores (em milhões de coroas suecas)T2 2018T2 2017Primeiro semestre de 2018Primeiro semestre de 2017
Vendas líquidas22.62020.22943.18039.830
Lucro operacional2.9252.3155.5504.610
Margem operacional, %12,911,412,911,6
Lucro antes de impostos2.7832.0575.2084.182
Fluxo de caixa líquido após os investimentos e antes do financiamento2.1822.3042.4412.368
Rentabilidade básica por ação4,252,518,025,61


Alterações nas vendas líquidas na comparação ano a ano, percentual, segundo trimestreOrgânicaEstruturaMoedaTotal
Grupo SKF9,0-0,63,411,8
Industrial10,7-0,93,913,7
Automotiva5,20,02,47,6


Alterações nas vendas líquidas na comparação ano a ano, %, primeiro semestreOrgânicaEstruturaMoedaTotal
Grupo SKF8,3-0,70,88,4
Industrial9,6-1,01,29,8
Automotiva5,30,00,05,3


Alteração nas vendas orgânicas em moeda local, por região, na comparação ano a ano, %, segundo trimestreEuropaAmérica do Norte América Latina Ásia Oriente Médio e África
Grupo SKF8,75,3-3,517,25,6
Industrial++++---++++
Automotiva+/-+++/-+++---


Alteração nas vendas orgânicas em moeda local, por região, na comparação ano a ano, %, primeiro semestreEuropaAmérica do NorteAmérica LatinaÁsiaOriente Médio e África
Grupo SKF8,24,2-1,515,39,2
Industrial++++/---++++++
Automotiva++++++++---

Perspectiva e orientação

Demanda para o terceiro trimestre de 2018 em comparação ao terceiro trimestre de 2017
A expectativa é de que a demanda por produtos e serviços SKF seja maior para o Grupo, incluindo os setores Industrial e Automotivo. A expectativa é que a demanda seja significativamente alta na Ásia, mais alta na Europa e na América do Norte e um pouco mais baixa na América Latina.

Orientação para o terceiro trimestre de 2018

  • Líquido financeiro: 200 milhões de coroas suecas
  • A expectativa é que o impacto da moeda no lucro operacional seja de cerca de 180 milhões de coroas suecas em comparação com 2017 e com base nas taxas de câmbio em 30 de junho de 2018

Orientação 2018

  • Nível de taxa sem incidência relacionado a negócios vendidos: cerca de 28%.
  • Aumentos de propriedade, fábricas e equipamentos: em torno de 2,4 bilhões.

Uma teleconferência será realizada em 19 de julho de 2018, às 9h00 (horário da Europa Central):
Suécia: +46 (0)8 5065 3942

Reino Unido: +44 (0)330 336 9411
EUA: +1 323 794 2093

Você encontra todas as informações sobre os resultados do primeiro semestre de 2018 da SKF no site IR.

Aktiebolaget SKF
(publ.)

Os dados deste comunicado de imprensa são informações que a AB SKF deve divulgar de acordo com a Regulamentação da União Europeia (UE) contra o Abuso de Mercado n.º 596/2014. As informações foram fornecidas pelos contatos acima para publicação em quinta-feira, 19 de julho de 2018, às 8h

Para obter mais informações, entre em contato com:
IMPRENSA: Theo Kjellberg, Diretor de Assessoria de Imprensa

tel.: +46 31 337 6576, celular: 46 725 -776576 2093, e-mail: theo.kjellberg@skf.com

RELAÇÕES COM O INVESTIDOR: Patrik Stenberg, Diretor de Relações com o Investidor
Patrik Stenberg, +46 31-337 2104; +46 705-472 104; patrik.stenberg@skf.com

A SKF é um dos principais fornecedores globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF está representada em mais de 130 países e tem cerca de 17 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2017 foram de 77,938 bilhões de coroas suecas, e a empresa empregava 45.678 funcionários. www.skf.com 

® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

Download do kit de imprensa

Relatório da SKF relativo ao primeiro semestre de 2018 ()

SKF logo