Theo Dingemans

Theo Dingemans 1:1
Theo Dingemans é um novo membro do corpo docente do Departamento de Ciências Físicas Aplicadas da Universidade da Carolina do Norte (UNC). Seu grupo se concentra no design, na síntese e no processamento de polímeros de alto desempenho para aplicações estruturais e funcionais. A UNC é a alma mater de Dingemans, pois ele tornou-se PhD com o grupo de polímeros Samulski-DeSimone em meados dos anos 1990.

Recentemente, Dingemans deixou a Faculdade de Engenharia Aeroespacial na Universidade Técnica de Delft, na Holanda, onde era professor do Departamento de Materiais e Estruturas Aeroespaciais.

Quando não está no laboratório, Theo pode ser encontrado na pista de corrida. OK, não com tanta frequência ultimamente, mas ele ainda tem muitos recordes holandeses locais (na Zelândia) de vários eventos de corrida e obstáculos. Ele também já ganhou medalhas de ouro, prata e bronze em campeonatos nacionais.

Assista ao vídeo na página principal de Let's Talk Materiais do Futuro do qual Theo Dingemans era o palestrante convidado.
SKF logo