Neighbor Against AIDS (NAA)

Combate ao HIV/Aids

A NAA começou há 10 anos quando o setor privado, incluindo a SKF, uniu forças com empresas estatais para implementar um programa de HIV e AIDS no local de trabalho. O principal objetivo da iniciativa é deter o avanço da doença e oferecer apoio aos infectados e afetados.

Nos três primeiros anos após sua criação em 2002, o programa concentrou-se na conscientização quanto ao HIV/AIDS entre os funcionários e suas famílias. O escopo da atividade aumentou gradualmente, passando a apoiar comunidades locais, por exemplo, através de um programa de alimentação para quarenta famílias de comunidades próximas ao escritório da SKF.

Um hospital de campanha foi recentemente estabelecido no Mukuru Promotion Centre, onde 410 pessoas das comunidades foram atendidas para tratamento de doenças em geral. Os casos mais graves foram imediatamente encaminhados aos hospitais.

O Hospital de Mulheres de Nairóbi também foi convidado a realizar um dia de conscientização sobre o câncer de mama nesse acampamento. Muitos médicos, enfermeiros e farmacêuticos voluntários, bem como várias indústrias farmacêuticas, doaram tempo e dinheiro, tornando o evento bem-sucedido e gratificante.

Outros hospitais de campanha também foram estabelecidos pelos parceiros da NAA em outras áreas, como nas comunidades de Lunga Lunga, atendendo 1.000 residentes do local.

A SKF Quênia também faz parte do programa Swedish Workplace HIV/Aids Programme (SWHAP).

SKF logo