A Floresta da SKF

Projeto de reflorestamento no nordeste da China

A SKF assinou um acordo estrutural com a agência estatal de administração florestal (SFA) da China no 60° aniversário das relações diplomáticas entre a Suécia e a China (maio de 2010).

Isso deu início ao projeto de cinco anos de reflorestamento da SKF no país. A China tem o objetivo de aumentar sua cobertura florestal para mais de 26% até 2050. A SKF, juntamente com a SFA, lançou um projeto no nordeste da China, no distrito de Fuxin, província de Liaoning. No início do projeto, o local consistia em morros estéreis, e a área era gravemente afetada por frequentes tempestades de areia devido à proximidade com o deserto de Horqin.




A SKF espera que o projeto seja uma contribuição significativa para o desenvolvimento local em ambos os aspectos social e ambiental. O objetivo do projeto é que, ao longo de seu desenvolvimento, ele ofereça empregos estáveis para a população local, que atualmente vive precariamente.

Quando as árvores tiverem crescido, elas evitarão a erosão do solo causada por tempestades de areia ou chuvas. A área plantada também desempenhará um papel importante na conservação da água e atuará como um abrigo para a flora e a fauna locais.

Igualmente importante é que o projeto serve como um meio através do qual conhecimento e competência podem ser compartilhados entre os setores florestais da Suécia e da China.

Saiba mais: Atualizações sobre o andamento do projeto
O projeto cria aproximadamente 50 oportunidades de emprego durante a estação de plantio nas duas aldeias próximas. Isso não apenas promove um aumento de renda, mas também é uma oportunidade para os trabalhadores aprimorarem sua capacitação em uma gestão florestal moderno e sustentável.

Concluídos no relatório conjunto de inspeção, os projetos de 2010 e 2011 foram um sucesso, e os locais estão progredindo em boas condições.

Entre 2010 e 2013, 676 hectares foram plantados com mais de 3 milhões de mudas e uma taxa de sobrevivência superior a 94%.

Em 2013, começou a segunda fase do projeto, no distrito de Xiuyan da província de Liaoning, em que a desertificação está se tornando séria e a biodiversidade tem declinado significativamente.


Foram plantadas 1.444.000 mudas de pinheiro vermelho e larício em 180 hectares de terra para melhorar a qualidade e as funções ecológicas da floresta, prevenir a desertificação do solo e proteger a fonte de água para a comunidade local. 


O plano projetado para 2014 é plantar 260 hectares adicionais no distrito de Xiuyan.



SKF logo