Bräcke Diakoni

Bräcke Diakoni – Apoio a crianças deficientes

Para aumentar a conscientização social e a responsabilidade por grupos vulneráveis de nossa sociedade, a SKF Suécia está engajada em atividades para crianças deficientes. Em Gotemburgo, essa iniciativa é administrada pela organização sem fins lucrativos Bräcke Diakoni, sendo apoiada pela SKF.

Bräcke Diakoni é um dos principais protagonistas privados da área de saúde na Suécia. Além de atendimento médico, hospitalar e educacional, a organização também está promovendo pesquisas, entre outras áreas, em pedagogia cognitiva, um tipo especial de pedagogia aplicada ao tratamento de distúrbios neurológicos. Exemplos são paralisia cerebral, acidente vascular cerebral (AVC), esclerose múltipla e Mal de Parkinson.

A SKF apoiou recentemente dois projetos administrados pela Bräcke:
  • a construção de uma área de recreação externa na creche de "Stegen" (a escada), uma pré-escola para crianças e uma instalação treinamento para crianças e adultos com deficiências físicas,
  • apoiando a instalação de treinamento Si-Tu em Constança, na Romênia, em um esforço conjunto com a SKF Romênia.


Saiba mais: Bräcke Diakoni
A Bräcke Diakoni tem aproximadamente 600 funcionários em meio expediente e expediente integral. A palavra “Diakoni” é uma explicação de uma atitude: a etimologia vêm da palavra grega que pode ser traduzida, a grosso modo, como “quem ajuda pessoas desprivilegiadas”.

A base histórica de Bräcke Diakoni é o trabalho social originalmente realizado pela igreja sueca, mas atualmente a organização é completamente independente.

SKF logo