Transporte e distribuição

O Transporte de bens relacionado às operações da SKF gera aproximadamente mais de 100 mil toneladas de emissões de CO2 por ano. Remessas por via aérea representam a maior proporção das emissões relatadas, apesar do fato de os volumes transportados por ar serem pequenos. Em 2011, 59% das emissões de transporte relatadas derivaram de remessas aéreas, apesar do fato de que elas terem carregado apenas 1% do volume relatado.

Alvo

30% de redução das emissões de CO2/tonelada-quilômetro para transporte de bens até 2016, em comparação a 2011.

Metas da mudança climática através da cadeia de valor

SKF logo