Monitoramento e emissão de relatórios de desempenho ambiental

Para uma organização que faz da ação a base de seus esforços ambientais e de sustentabilidade, o monitoramento e a emissão de relatórios de desempenho são de grande importância. Eles representam o nível que precisamos alcançar para atingir nossos objetivos, bem como fornecer uma prova de que nossa estratégia é efetiva. Nossas metas definidas — muitas das quais se aplicam globalmente — incluem o consumo de água e de metal, bem como o uso de compostos orgânicos voláteis.

Coleta de dados:

Saiba mais
Todos os dados de desempenho ambiental são fornecidos por unidades operacionais locais, agregadas em nível de instalação, de país/Área de Negócios e do Grupo. Dados sobre o uso de energia e as emissões de CO2 são coletados trimestralmente enquanto outros, incluindo consumo de material, água, produtos residuais e reciclagem, são compilados anualmente.

O relatório de emissões de gases do efeito estufa é feito de acordo com o protocolo Greenhouse Gas Reporting (GHG) publicado pelo World Business Council on Sustainable Development e pelo World Resource Institute.

O âmbito do relatório cobre todos os locais de fabricação, centros técnicos e de engenharia e escritórios de logística da SKF. As unidades de vendas são incluídas quando se encontram no mesmo local que a fabricação ou a logística. Escritórios de vendas separados são excluídos devido a seu pequeno impacto ambiental. São incluídas as joint-ventures das quais a SKF tem o controle administrativo.

Os dados são verificados em cada nível, antes de serem enviados para revisão de auditores externos, como parte da verificação do Relatório Anual da SKF. A Administração do Grupo SKF também é atualizada regularmente aos desempenhos ambientais de todas as unidades.

Dados ambientais:

  • Utilização de materiais
    Material usado nas produções da SKF



    2014
    2013
    2012 
    2011
    2010
    Metal (como matéria-prima)
    446.978
    405.235
    368.401
    413.945
    412.086
    Borracha (como matéria-prima)
    4.553
    4.226
    4.247
    4.354
    3.915
    Alcoóis
    1.865
    1.636
    1.500
    1.542
    1.514
    Solventes
    882
    929
    966
    847
    1.144
    Graxa
    1.718
    1.717
    1.615
    1.515
    1.416
    Óleo hidráulico
    2.214
    2.386
    2.435
    2.515
    2.501
    Óleo de corte
    2.102
    2.492
    2.271
    2.456
    2.656
    óleos 
    825
    703
    793
    986
    880
    Outros tipos de óleo
    2.642
    2.862
    3.246
    3.843
    3.114

  • Emissões de CO2
  • VOC e ODS
  • Uso de água
  • Taxa de reciclagem e produtos residuais

Você sabia que...?

SKF logo