Inspeção inteligente

Melhor controle dos processos de fabricação

Intel_Optic1b
O compromisso da SKF em direção a zero resíduos e zero defeitos levou ao desenvolvimento de tecnologias avançadas para a inspeção de produtos e componentes. Adicionando inteligência no circuito de inspeção, a SKF pode usar as informações geradas para melhor controlar e verificar os processos de fabricação. Isso pode ser utilizado pela aplicação de tecnologias de teste não destrutivas, como sistemas de visão, corrente parasita, ultrassom e outras tecnologias baseadas em propriedades magnéticas do aço com tratamento térmico. Combinando-as com o uso de inteligência artificial, é possível detectar defeitos materiais e melhorar o controle de processos, bem como definir e prever propriedades de produtos.
SKF logo