Fabricação

Reduzir custos e aumentar o desempenho ambiental

Produção
Para apoiar a estratégia de manufatura, a SKF concentra-se no desenvolvimento e na implementação de novas tecnologias para aumentar a confiabilidade e a flexibilidade, reduzir custos e aumentar o desempenho ambiental.

Alguns exemplos incluem:
  • Melhor desempenho do produto através de uma seleção avançada da combinação de aço e tratamento térmico. Nos últimos anos, investimentos e implementações consideráveis foram feitos em equipamentos de tratamento térmico em muitas fábricas da SKF
  • Melhor utilização do material em todas as etapas do processo de manufatura, resultando em menos perdas, variações de fabricação e tolerâncias
  • Usinagem inteligente, sensores de integração e equipamentos de medição em máquinas para obter processos de fabricação mais consistentes e confiáveis
  • Tecnologias inteligentes avançadas para sistemas de visão e medição, permitindo maior controle dos processos de fabricação
  • Novos processos para aprimorar a sustentabilidade, empregando importantes melhorias na utilização da energia e ao mesmo tempo reduzindo o uso de meios de processo
  • Novos métodos de excelência em negócios em manufatura, resultando em uma melhor utilização do equipamento e uma cultura mais forte de envolvimento ativo dos funcionários da SKF
SKF logo