Materiais e tratamento térmico

Atendendo às exigências de capacidade de carga e eficiência energética

Análise de amostra de metal
A SKF está na vanguarda do entendimento sobre a interação e a exploração da combinação entre aço e tratamento térmico, para satisfazer a demanda cada vez maior da capacidade de carga e eficiência energética.

Através dos processos de tratamento térmico, a SKF consegue excelentes propriedades do aço controlando a microestrutura e as tensões residuais em aço. A iniciativa contínua para otimizar a interação entre material e tratamento térmico está agora empenhada em tornar menores e mais eficientes na utilização da energia os equipamentos de tratamento térmico, ao mesmo tempo, alcançando as propriedades materiais necessárias para diferentes aplicações. Novas técnicas computadorizadas são utilizadas para compreender o comportamento de deformação e a resposta de aços temperados sob condições de carga severas.

O desenvolvimento tecnológico em materiais não metálicos, como polímeros, também é importante. A SKF concentra-se intensamente em suas propriedades de atrito e redução de peso, permitindo que eles deem suporte às tendências de mercado e mantenham o potencial sustentável dos produtos da SKF.
  • Em 2011, a SKF assinou um contrato de parceria com estratégico CITIC Pacific Special Steel Co., Ltd, com a intenção de criar desenvolvimento sustentável para ambas as partes.
  • Em novembro de 2011, a SKF recebeu o prêmio da American Society for Testing and Materials (ASTM internacional, sociedade americana para testes e materiais) por nossas numerosas e notáveis contribuições às conferências da Associação
  • A unidade de rolamento de cubo leve SKF é uma nova solução em pontas de eixo do projeto de rolamentos de cubo flangeados, o que contribui para a redução significativa do peso, reduzindo assim o consumo de combustível e as emissões de CO2. Combinando aço, que proporciona o desempenho esperado a rolamentos de rolo, com o alumínio como o componente estrutural flangeado, o peso total pode ser reduzido em até 30% em comparação com a unidade padrão.
SKF logo