Mecatrônica

Reduzir os custos e o tempo de instalação

Demonstrador de mecatrônica
Esta é a integração de engenharia mecânica e eletrônica com estratégias de controle exclusivas associadas para a aplicação nos produtos e processos SKF.

O monitoramento de condições operacionais tão próximo quanto possível da área de contato proporciona maior precisão para estudar o desempenho de um sistema. Além de temperatura, velocidade, direção de rotação e vibração, as cargas podem ser monitoradas através de sensores integrados nos rolamentos da SKF.

Respondendo à necessidade do cliente de reduzir os custos e o tempo de instalação e de aumentar a vida dos componentes, a SKF desenvolve produtos que fazem uso de tecnologias sem fio com mais eficiência.

SKF logo