Modelagem e simulação

Análise do comportamento do sistema em um ambiente virtual

Conhecimento e ferramentas de simulação
A modelagem e a simulação de produtos de rolamento requerem informações detalhadas e precisas sobre o papel de diferentes materiais e as consequentes propriedades físicas, e também sobre como as superfícies de contato reagem durante as condições de contato rolantes. O desenvolvimento de tais modelos concentra-se em regimes de tamanhos diferentes, normalmente do nível submicroscópico até componentes de tamanho real.

A SKF possui os conjuntos mais abrangentes e poderosos de pacotes de modelagem e simulação na indústria de rolamentos, indo de ferramentas fáceis de usar baseadas nas fórmulas do Catálogo Geral da SKF aos sistemas mais sofisticados de cálculo e simulação. A estratégia da empresa é desenvolver uma ampla variedade de pacotes de software para atender a uma grande variedade de requisitos do cliente, de projetos simples de verificações e investigações moderadamente complexas às mais avançadas simulações de rolamentos e projetos de máquina.

A SKF combina a capacidade de modelar sistemas mecânicos genéricos, utilizando também eixos, engrenagens, mancais, etc., com um modelo de rolamento preciso para uma análise em profundidade do comportamento do sistema em um ambiente virtual. Esse programa da SKF é o resultado de vários anos de pesquisa e desenvolvimento específicos.

Cálculo dinâmico de cálculos de rolamento

Para cálculos dinâmicos, a SKF tem programas para estudar e otimizar o comportamento complexo do ruído e da vibração em aplicações críticas de rolamentos (por exemplo, motores elétricos e caixas de engrenagens), fornecendo um entendimento profundo e recomendações sobre o comportamento dinâmico de uma aplicação.

Para obter as simulações mais precisas da dinâmica detalhada dentro do rolamento, o software da SKF pode ser visto como um equipamento de teste virtual, realizando estudos detalhados de forças, momentos, etc. em praticamente qualquer condição de carga. O simulador de fusos da SKF é um software de simulação avançado que analisa as aplicações de eixos-árvore. Esse programa leva em consideração o efeito da velocidade operacional e a temperatura do rolamento, ajustes de eixo e de caixa, bem como a pré-carga do rolamento. Além disso, em cada ponto do ciclo de trabalho do eixo-árvore, ele analisa os efeitos das cargas externas no eixo e dos rolamentos e fornece informações precisas sobre cada contato para cada elemento rolante em cada rolamento. O programa suporta a análise de eixos-árvore e contém modelos detalhados de rolamentos de superprecisão.
SKF logo