Instalação e comissionamento

Oferecendo serviços especializados no local, treinamento e procedimentos auditável

A instalação incorreta pode reduzir a vida útil das máquinas, afetar a qualidade do produto e aumentar os custos de manutenção. A Gestão de Ciclo de Vida SKF possui uma variedade de serviços, treinamentos e produtos especializados para oferecer colocação em funcionamento pontual e precisa de maquinaria nova e de reposição.

Juntamente com configurações mecânicas auxiliares apropriadas, a SKF pode validar condições das máquinas após a instalação, utilizando tecnologia de verificação de conformidade. Para os fabricantes de equipamentos, essa validação proporciona um registro valioso da operação da máquina no ponto de comissionamento. Os operadores também podem referenciar essa base durante toda a vida útil da máquina.

Nossas ofertas incluem:

  • Montagem de rolamentos
  • Instalação de máquinas
  • Alinhamento e balanceamento de precisão
  • Gestão de lubrificação
  • Verificação de conformidade
  • Teste de aceitação de fábrica
  • Treinamento no local e on-line
  • Monitoramento de inicialização
SKF logo