Uma economia de energia concreta

Fabricantes de cimento estão sob pressão intensa para aumentar a produtividade e a reduzir os custos e o impacto ambiental. O processo de fabricação de cimento é um grande consumidor de eletricidade e combustível.

Para ajudar a superar os seus desafios ambientais e financeiros, Keith Meyers, engenheiro da SKF, aplica a abordagem do gestão do ciclo de vida da SKF no processo de fabricação. Os resultados são impressionantes.

Um fabricante de cimento reduziu o consumo de energia em 8%, o que é equivalente ao consumo anual de eletricidade de 18 mil residências na Europa e aumentou a Eficácia global dos equipamentos em 12%.

Esse é um excelente exemplo do que chamamos de Engenharia do Conhecimento. E, além disso, é outra maneira de aplicarmos nosso conhecimento, utilizando nossa ampla variedade de produtos e serviços para ajudar a aumentar a eficiência, economizar energia e reduzir custos.
SKF logo