O poder da conectividade

Estamos usando nossos celulares e tablets para acessar a Internet e outros serviços de maneira jamais vista. O uso dos celulares representava apenas 5% do tráfego da Internet em 2011, aumentou 10% um ano depois, e as previsões apontam que, até 2014, os dispositivos móveis responderão por mais de 50% do tráfego global da Internet. 

A SKF está conectando o conhecimento entre seus funcionários, estudantes e clientes por meio de suas soluções de mobilidade para smartphones e tablets. O Espaço para conectividade SKF é uma equipe dedicada a promover as estratégias de mobilidade.

"A Fábrica de Aplicativos é semelhante a uma fábrica normal, mas na qual usamos a competência interna em termos de desenvolvedores, líderes de projeto e elaboradores de estratégias para dar conta das necessidades da organização e dos clientes muito mais rapidamente, com os aplicativos essenciais e as soluções móveis de que precisamos para ter sucesso."
Christoffer Malm, Responsável pelo Espaço para Conectividade.

Veja como os engenheiros da SKF desenvolveram outras soluções específicas para indústrias ou aplicações.
SKF logo