Reduzir as emissões através da redução do peso

Na indústria automotiva de hoje, cada grama de emissão de CO2 conta. É por isso que a redução do peso do veículo é tão importante. Mas é mais fácil falar do que fazer quando se trata de componentes de linha de transmissão, nos quais as exigências de desempenho e durabilidade são altas.

O engenheiro de desenvolvimento de produto da SKF Paolo Re e sua equipe têm uma solução: a unidade de rolamentos de cubo de baixo peso SKF. Minimizando o uso do aço e substituindo-o por liga leve, o peso é reduzido em quase um terço, sem comprometer o desempenho ou a vida útil do rolamento.

A inovadora unidade de rolamento de cubo é indicada para carros premium e também caminhões leves e veículos elétricos. O resultado é uma redução nas emissões e no consumo de combustível. Essa solução também pode ajudar os fabricantes automotivos a evitar as taxas de CO2. É outro excelente exemplo de conhecimento de engenharia na prática.
SKF logo