O poder da eletrificação

Story_2_Electrification_filmposter_lightbox_450x630_3D
Hoje em dia, os veículos totalmente elétricos disponíveis no mercado desfrutam de uma redução média nas emissões veiculares de CO2 de cerca de 20% em comparação às transmissões tradicionais. Essa redução de CO2 é ainda maior para os veículos elétricos movidos a eletricidade renovável. A SKF tem o compromisso com a criação de veículos elétricos e incentiva o uso de energia limpa e renovável para movimentar veículos elétricos no mundo inteiro – tanto no setor automotivo quanto industrial.

Em um esforço para reduzir os congestionamentos, ruídos e emissões de CO2 no centro da cidade, Paris deu início a um programa de compartilhamento de carros. Quase 3.000 Bolloré Bluecar são equipados com rolamentos e soluções SKF de rolamentos sensorizados no sistema de transmissão elétrico.

Conheça a engenheira do conhecimento Carole Girardin e a equipe E-Powertrain por trás desse projeto bem-sucedido.

Estrelando:
Carole Girardin, Gerente de segmento global em transmissão elétrica
Florian Barcat, Gerente de desenvolvimento de produtos e processos, Centro de desenvolvimento automotivo – Integração de sensores
Rudy Lachambre, Engenheiro de aplicação, Transmissão e eletricidade, França

Veja como os engenheiros da SKF desenvolveram outras soluções específicas para indústrias ou aplicações.
SKF logo