Menos emissões de caminhões

Os fabricantes de veículos pesados enfrentam um novo desafio. A legislação futura reduzirá drasticamente as emissões permitidas dos motores a diesel.

A engenheira da SKF, Lisa Fredén, já oferece atualmente uma solução: a nova vedação de haste de válvula de alta pressão. Com seu projeto robusto, ela permite uma redução dos gases de escape e ajuda a reduzir as emissões de CO2. O resultado é uma maior eficiência do motor e maior economia de combustível.

Esse é um excelente exemplo do que chamamos de Engenharia do Conhecimento. E, além disso, é outra maneira de aplicarmos o nosso conhecimento, utilizando a nossa ampla variedade de produtos e serviços para ajudar a aumentar a eficiência, economizar energia e reduzir o impacto ambiental.
SKF logo