O poder do desempenho

A descoberta do minério de ferro remonta ao século de 1600 em Kiruna, uma cidade localizada ao norte do Círculo Ártico, na região da Lapônia, na Suécia. Devido à localização remota e ao rigoroso clima, a mineração não decolou até a construção das ferrovias, em 1888. Desde então, as ferrovias de minério de ferro têm sido a espinha dorsal da indústria de mineração do norte.

As locomotivas de minério de ferro, as mais fortes do mundo, têm 68 vagões de comprimento, com uma capacidade de carga de 6.800 toneladas. Operadas pela empresa de mineração LKAB, elas funcionam o ano todo em um só trilho, portanto, panes não podem sequer serem cogitadas. Mas um clima de inverno rigoroso e cargas pesadas afetam negativamente os rolamentos, as vedações, e a lubrificação durante o trabalho.

Os produtos e serviços da SKF ajudam a LKAB a transportar mais de 27 milhões de toneladas de minério de ferro pela ferrovia todo ano. Conheça a equipe da SKF que mantém os trens na trilha.

Estrelando:
Camilla Svensson, gerente de contas-chave, SKF Railway & Off Highway Business Unit
Anders Inga, especialista em monitoramento da condição, Centro de diagnóstico remoto
Lars Levin, engenheiro de aplicação


Veja como os engenheiros da SKF desenvolveram outras soluções específicas para indústrias ou aplicações.

SKF logo