Reduza as paradas de máquinas com rolamentos repotencializados

Em trilhos de alta velocidade, não há espaço para reparos rápidos. Pelo contrário. A pressão nas ferrovias para trabalhar de maneira mais eficiente, segura e produtiva e, ao mesmo tempo, reduzir os custos é maior do que nunca.

O gerente de manutenção da SKF, Stewart McLellan, e as equipes de repotencialização da SKF ao redor do mundo oferecem uma solução. Eles podem oferecer rolamentos de conjuntos rodas desmontados, lavados, inspecionados, medidos, remontados e lubrificados corretamente com os novos componentes. Os rolamentos também podem ser atualizados para um padrão mais alto. Depois disso, os rolamentos são rapidamente devolvidos ao cliente, e o veículo está de volta aos trilhos.

A moral da história? Paradas de máquinas minimizadas, otimização de ativos e redução do impacto ambiental. É outro excelente exemplo de conhecimento de engenharia na prática.
SKF logo