O poder dos serviços

As indústrias de produtos processados, como alimentos e bebidas, papel e celulose, siderurgia e petroquímica, têm colhido os frutos da manutenção preditiva. A SKF na América Latina tem vários contratos antigos e bem-sucedidos de serviço de confiabilidade com grandes indústrias do setor.

A Mastellone Hermanos é a maior fabricante de laticínios da Argentina, produzindo 7 milhões de litros de leite diariamente. A SKF tem um contrato de Soluções de Manutenção Integrada em vigor desde 2001, oferecendo serviços e soluções a partir de todas as plataformas da SKF. Uma equipe de engenharia da SKF com sede na unidade principal da indústria de laticínios, nas redondezas de Buenos Aires, faz a manutenção preditiva e a análise da causa-raiz de falhas nas máquinas. Um plano personalizado de manutenção, juntamente com produtos da SKF como os rolamentos Y da linha alimentícia, sistemas de lubrificação centralizada e soluções de vedação e de movimento linear, cortaram custos e aumentaram o desempenho da unidade.

O engenheiro de conhecimento Axel Gorza e sua equipe fornecem uma noção dos serviços de confiabilidade da SKF, e explicam por que eles são um sucesso.

Estrelando:
Axel Gorza, Engenheiro de Serviços/Líder de Projetos
Emiliano Carnovale, Administrador de Projetos e Logística
Pablo Lopez de Calle, Jr. Engenheiro de Serviços



Veja como os engenheiros da SKF desenvolveram outras soluções específicas para indústrias ou aplicações.

SKF logo