BCU

BCU
Unidade de controle compacta para um máximo de 3 atuadores. Primeira caixa de controle com novo sistema de conexão — Parametrização individual das saídas do motor

Características e vantagens

  • Corte da sobrecorrente (máxima sumária 10 A)
  • 3 saídas de motor (DIN8)
  • Vida útil longa > 100 mil ciclos
  • Proteção contra primeira falha (com exceções)
  • Caixa pequena
  • Sistema plug and play facilitado
  • Proteção contra sobrecarga e alta temperatura
  • Aprovado para aplicações médicas
  • Fácil limpeza
Dados técnicos do BCU
Tensão de entrada
120-230 V CA
Tensão de saída
24 V CC
Portas do atuador (DIN8)
3
Ciclo de trabalho (intermitente)
1 min /9 min
Proteção de IP
X4
Aprovações
EN 60601-1/UL 60601-1

SKF logo