CAED ANR

CAED ANR
Unidade de controle compacta para um atuador com feedback de posição analógica

Características e vantagens

  • Unidade de controle compacta de potenciômetro
  • Tensão de alimentação 24 V CC
  • Proteção contra sobrecarga eletrônica, pré-ajuste de fábrica em 5 ou 9 A
  • Indicação de LED para corte de sobrecarga
  • Todas as conexões feitas no terminal de parafusamento frontal
  • Fácil instalação
Dados técnicos do CAED ANR
Tensão de entrada
de 22 a 28 V CC
Tensão de saída
24 V CC
Portas do atuador (DIN8)
1
Ciclo de trabalho (intermitente)
2 min /8 min
Proteção de IP
40

SKF logo