CAED

CAED
Unidade de controle compacta para um atuador

Características e vantagens

  • Placa PC confiável para motores CA monofásicos
  • Pode ser usado com 120 V CA ou 230 V CA
  • Sinal de baixa tensão por cabo de transmissão
  • Opção integrada para chaves limitadoras
  • Opção integrada para proteção térmica
  • Fácil instalação por meio de terminais de parafusamento frontais
  • Projeto compacto
  • Fácil integração no fechamento do compartimento
Dados técnicos do CAED
Tensão de entrada
de 22 a 29 V CC
Tensão de saída
24 V CC
Portas do atuador (DIN8)
1
Ciclo de trabalho (intermitente)
2 min /8 min
Proteção de IP
31
Aprovações
EN 50081-1/EN 50082-1/EN 60601-1-2

SKF logo